Porta in vetro H1800 L620 RAL9010 quadro 4 FC349A
Porta trasparente per quadro 4 con un'altezza di 1800 mm e larghezza 620 mm in lamiera d'acciaio con vetro temperato di spessore 3 mm, colore RAL 9010. È dotata di cerniere regolabili e una serratura a chiave, ideale per quadri in cui è necessaria la supervisione dei componenti interni senza aprire la porta, offrendo protezione e praticità.
EAN
3250610683699
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
796,76 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza1835 mm
-
Larghezza615 mm
-
Profondità30 mm
Porta / coperchio
-
Porta/frontale trasparenteSÌ
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Tipo di porta quadro elettricoPorta a serratura
Materiali
-
Codice RAL9010
-
ColoreBianco puro
-
MaterialeMetallo
-
TrattamentoVerniciato
Protezione
-
Classe protezioneIsolamento classe I
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP43
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FC349A
Porta in vetro H1800 L620 RAL9010 quadro 4
PDF -
Manuale
Manuale it-IT 2023-12-06
PDF3,63 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato quadro 4 quadri di distribuzione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF393,20 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF300,14 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF310,01 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF387,46 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Più documentazione