Rilevatore presenza/movimento 360° 230V AC inst. sporgente, rilevazione Ø20m EER513
EAN
3250612256259
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
94,86 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Rilevazione
-
Angolo di rilevamento360 - 360
-
Tipo di sensoreRilevatore di presenza
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Serie
-
Profondità di installazione78 mm
Materiali
-
MaterialePlastica
Protezione
-
Grado di protezione IPIP41
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a parete
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, it-IT 2022-03-15
PDF1,38 MBManuale di installazione fr-FR, de-DE 2022-03-15
PDF1,38 MB
Più documentazione