The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Rileva­tori di presenza e movimento
  • Rileva­tori di movimento
  • Rileva­tori da soffitto
  • EER513
  • Hager - Rileva­tori di presenza e movimento

Rilevatore di presenza e movimento 360° 230V AC sporgente rilevazione Ø20m EER513

Rilevatore di presenza e movimento 230V AC, sporgente con installazione a soffitto e copertura 360°. Soglia luminosità regolabile da 5 a 2000 lux con temporizzazione personalizzabile da 5 s a 60 min. Area rilevamento fino a 20m. Contatto d'uscita NA 10 A con zero crossing. Funzione Master/Slave (max 10 slave) e controllo tramite telecomando (EE807/EE808). Ideale per ambienti residenziali e commerciali.
EAN
3250612256259
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
96,33 €
/ pezzo *
96,33 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Rilevatore di presenza e movimento 360° 230V AC sporgente rilevazione Ø20m

EER513

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Rilevazione
  • Angolo di rilevamento
    360 - 360
  • Tipo di sensore
    Rileva­tore di presenza
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Serie
  • Profon­dità di instal­lazione
    78 mm
Materiali
  • Materiale
    Plas­tica
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP41
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Montaggio a parete

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2022-06-07
PDF
205,85 kB
Hager REACH declaration EER513
PDF
Hager RoHS report EER513
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine EER513 | Hager Italia

    Immagine del prodotto EER513

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EER513 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto EER513

    Rilevatore presenza/movimento 360° 230V AC inst. sporgente, rilevazione Ø20m

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manual for EER503-EER513 - Presence detector/motion detector 360° (DE-FR, 2022-03) | Hager Italia

    Manual for EER503-EER513 - Presence detector/motion detector 360° (DE-FR, 2022-03)

    Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2022-03-15

    PDF
    1,38 MB
    Immagine Manual for EER503-EER513 - Presence detector/motion detector 360° (EN-IT, 2022-03) | Hager Italia

    Manual for EER503-EER513 - Presence detector/motion detector 360° (EN-IT, 2022-03)

    Manuale di installazione en-GB, it-IT 2022-03-15

    PDF
    1,38 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato Relè ON-OFF EER503_EER513 | Hager Italia

    Voce di capitolato Relè ON-OFF EER503_EER513

    Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-27

    PDF
    81,45 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

    EU Declaration of Conformity

    Dichiarazione di conformità International 2024-11-26

    PDF
    112,54 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    TXD503 - Rilevatore di presenza e movimento KNX 360° a incasso rilevazione Ø20m
    TXD503
    Rilevatore presenza/movimento KNX 360°, inst. incasso, rilevazione Ø20m
    Prezzo
    202,64 €
    / pezzo *
    202,64 €
    / pezzo *
  • 2
    EED505 - Rilevatore di movimento per corridoio 360° DALI2 a incasso rilevazione 30x5m
    EED505
    Rilevatore movimento 230V AC per corridoi DALI2 360° inst. incasso, rilev. 30x5m
    Prezzo
    202,64 €
    / pezzo *
    202,64 €
    / pezzo *
  • 3
    EER505 - Rilevatore di movimento per corridoio 360° 230V AC a incasso rilevazione 30x5m
    EER505
    Rilevatore movimento corridoio 360° 230V AC inst. incasso, rilevazione 30x5m
  • 4
    TXD501 - Rilevatore di presenza e movimento mini KNX 360° a incasso rilevazione Ø10m
    TXD501
    Rilevatore presenza/movimento mini KNX 360°, inst. incasso, rilevazione Ø10m
    Prezzo
    177,75 €
    / pezzo *
    177,75 €
    / pezzo *
  • 5
    52371 - Rilevatore di presenza e movimentoi 360° 10A da incasso
    52371
    Rilevatore di presenza e movimentoi 360° 10A da incasso
    Prezzo
    104,41 €
    / pezzo *
    104,41 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti