The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Rileva­tori di presenza e movimento
    • Rileva­tori di movimento
    • Rileva­tori da soffitto
    • EER518
    Rilevatore di movimento HighBay 230V AC, sporgente, installazione a soffitto (max 10 m) e copertura 360°. Soglia luminosità regolabile da 5 a 2000 lux con temporizzazione personalizzabile da 5 s a 60 min. Area rilevamento 22×12 m. Contatto d'uscita NA 10 A con zero crossing. Funzione Master/Slave (max 10 slave) e controllo tramite telecomando (EE807/EE808). Ideale per ambienti industriali e commerciali.
    EAN
    3250612256273
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Rileva­tori da soffitto

    Rilevatore di movimento Highbay 360° 230V AC sporgente rilevazione 22x12m EER518

    Prezzo
    108,61 €
    / pezzo *
    108,61 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Rilevatore di movimento Highbay 360° 230V AC sporgente rilevazione 22x12m

    EER518

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Rilevazione
    • Angolo di rilevamento
      360 - 360 °
    • Tipo di sensore
      Rileva­tore di movimento
    • Angolo di rilevamento oriz­zon­tale
      360 - 360
    Impos­tazioni
    • ritar­dato
      1 Min - 1 h
    • Ciclo di lavoro minimo
      2 s
    • Soglia di luminosità regolabile
      SÌ
    • Soglia di sensibilità regolabile
      SÌ
    • Ritardo di accen­sione
      0
    Illuminazione
    • Soglia di luminosità regolabile
      5- 2000 lx
    • Potenza della lampada LED
      400 W
    • Sensibilità fotocel­lule
      5 - 2000 lx
    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      Morsetto a innesto
    Funzioni
    • Funzione di autoap­pren­dimento per luminosità di inter­vento
      SÌ
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Serie
    • Profon­dità di instal­lazione
      78 mm
    • Altezza di montaggio consigliata
      6 - 9 m
    • Altezza d'in­stal­lazione
      6- 10 m
    • Diametro
      105 mm
    • Diametro interno
      0
    Potenza
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      2000 W
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Materiali
    • Codice RAL
      9010
    • Materiale
      Plas­tica
    • Finitura super­ficiale
      Opaco
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP41
    Equipag­giamento
    • Carico C
      No
    • Ingresso stazione secon­daria
      SÌ
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    • Adatto per l'uso esterno
      No
    • Possibilità di montaggio a soffitto
      SÌ
    Alimen­tazione
    • Tensione di rete
      230 V +10%/-15%
    Distanza di rilevamento
    • Area massima di rilevamento fron­tale
      7 m
    • Portata massima di trasmis­sione laterale
      11 m

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration EER518
    PDF
    RoHS report EER518
    PDF
    Documento PEP en-GB 2022-06-07
    PDF
    205,85 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EER518 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EER518

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EER518 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EER518

      Rilevatore movimento Highbay 360° 230V AC inst. sporgente, altezza rilev. 8m

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manual for EER518 - Motion detector highbay 360° surface-mounted (DE-FR, 2022-03) | Hager Italia

      Manual for EER518 - Motion detector highbay 360° surface-mounted (DE-FR, 2022-03)

      Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2022-03-15

      PDF
      1,07 MB
      Immagine Manual for EER518 - Motion detector highbay 360° surface-mounted (EN-IT, 2022-03) | Hager Italia

      Manual for EER518 - Motion detector highbay 360° surface-mounted (EN-IT, 2022-03)

      Manuale di installazione en-GB, it-IT 2022-03-15

      PDF
      1,07 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato Relè ON-OFF EER518 | Hager Italia

      Voce di capitolato Relè ON-OFF EER518

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-27

      PDF
      79,00 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità International 2024-11-26

      PDF
      114,89 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      TXD501 - Rilevatore di presenza e movimento mini KNX 360° a incasso rilevazione Ø10m
      TXD501
      Rilevatore presenza/movimento mini KNX 360, inst. incasso, rilevazione area 20M
      Prezzo
      192,86 €
      / pezzo *
      192,86 €
      / pezzo *
    • 2
      EER505 - Rilevatore di movimento per corridoio 360° 230V AC a incasso rilevazione 30x5m
      EER505
      Rilevatore movimento corridoio 360° 230V AC inst. incasso, rilevazione 30x5m
      Prezzo
      99,86 €
      / pezzo *
      99,86 €
      / pezzo *
    • 3
      EER515 - Rilevatore di movimento per corridoio 360° 230V AC sporgente rilevazione 30x5m
      EER515
      Rilevatore movimento corridoio 360° 230V AC inst. sporgente, rilevazione 30x5m
      Prezzo
      104,52 €
      / pezzo *
      104,52 €
      / pezzo *
    • 4
      TXC513 - Rilevatore di presenza e movimento KNX 360° sporgente rilevazione Ø20m
      TXC513
      Rilevatore presenza/movimento KNX 360, inst. sporgente, rilevazione area 20M
      Prezzo
      230,15 €
      / pezzo *
      230,15 €
      / pezzo *
    • 5
      TXD505 - Rilevatore di movimento per corridoio KNX 360° a incasso rilevazione 30x5m
      TXD505
      Rilevatore movimento corridoio KNX 360°, inst. incasso, rilevazione 30x5m
      Prezzo
      219,87 €
      / pezzo *
      219,87 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti