The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Pmflex e INSET - Tubi e guaine
    • Tubi corrugati pieghevoli prein­filati
    • Pmflex - ICTA 34223 LSZH prein­filato cavo Allarme
    • D2AX
    Tubo ICTAA20 preinfilato ALLARME 2x0,22 + 2x0,50 Eca Classificato 34223 secondo la norma EN 61386, ideale per installazioni elettriche in sottotraccia, all'interno di pareti leggere, controsoffitti, pavimenti flottanti e nel cemento liquido autolivellante. Realizzato in PP LSZH, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 960 °C (EN 60695-2-11) garantendo massima protezione.
    EAN
    8027788379687
    Marca
    Hager
    Confezione
    100 Metro
    • Pmflex - ICTA 34223 LSZH prein­filato cavo Allarme

    Tubo ICTAA20 preinfilato ALLARME 2x0,22 + 2x0,50 Eca D2AX

    Prezzo
    232,28 €
    / 100 Metri *
    232,28 €
    / 100 Metri *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Tubo ICTAA20 preinfilato ALLARME 2x0,22 + 2x0,50 Eca

    D2AX

    • Accessori
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Guaina in plas­tica ondulata con accop­pia­tore 2 accessori disponibili
    • Sonda tiracavi 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Guaina in plas­tica ondulata con accop­pia­tore
    • Sonda tiracavi
    • MFL20

      RACCORDO HALOGEN FREE, IP44, TRASPARENTE, 20 mm, 100 PZ., 1200 PZ.

      17,93 €  / 100 pezzo*
    • SML20

      RACCORDO CON CLIP LSZH IP65 TRASPARENTE 20 mm, 50 PZ., 500 PZ.

      57,77 €  / 100 pezzo*
    • PMEASY

      SROTOLATORE UNIVERSALE IN ACCIAIO ZINCATO PER TUBI

      135,33 €  / pezzo*

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACh – SVHC free Sì

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine D2AX | Hager Italia

      Immagine del prodotto D2AX

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Pmflex Scheda tecnica del prodotto D2AX | Hager Italia

      Pmflex Scheda tecnica del prodotto D2AX

      ICTA20 AZZURRO, ALLARME 2x0,22 + 2x0,50 Eca, 100 m

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato tubo corrugato pieghevole preinfilato con cavi allarme xFlexWire Allarme | Hager Italia

      Voce di capitolato tubo corrugato pieghevole preinfilato con cavi allarme xFlexWire Allarme

      PDF
      181,57 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      D2EX - Tubo ICTAA20 preinfilato ALLARME 2x022 Eca
      D2EX
      ICTA20 AZZURRO, ALLARME 2x022 Eca, 100 m
      Prezzo
      142,01 €
      / 100 Metri *
      142,01 €
      / 100 Metri *
    • 2
      D2GA - Tubo ICTAA20 preinfilato ALLARME 4x022 Eca
      D2GA
      ICTA20 AZZURRO, ALLARME 4x022 Eca, 100 m
      Prezzo
      161,45 €
      / 100 Metri *
      161,45 €
      / 100 Metri *
    • 3
      D2GX - Tubo ICTAA20 preinfilato ALLARME 4x022 + 2x0,75 Eca
      D2GX
      ICTA20 AZZURRO, ALLARME 4x022 + 2x0, 75 Eca, 100 m
      Prezzo
      261,13 €
      / 100 Metri *
      261,13 €
      / 100 Metri *
    • 4
      MFL20 - Manicotto Halogen Free per tubo corrugato diametro 20 mm IP44 trasparente
      MFL20
      RACCORDO HALOGEN FREE, IP44, TRASPARENTE, 20 mm, 100 PZ., 1200 PZ.
      Prezzo
      17,93 €
      / 100 pezzo *
      17,93 €
      / 100 pezzo *
    • 5
      PMEASY - Srotolatore universale in acciaio zincato per tubi corrugati preinfilati
      PMEASY
      SROTOLATORE UNIVERSALE IN ACCIAIO ZINCATO PER TUBI
      Prezzo
      135,33 €
      / pezzo *
      135,33 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti