Supporto fissatubo a scatto con tassello diametro 6 mm e vite metallica per tubo rigido diametro 32 mm, in materiale termoplastico. Colore grigio RAL 7035, ideale per impianti elettrici in posizioni scomode dove il tassello integrato agevola l'installazione garantendo comodità e un notevole risparmio di tempo.
EAN
8027788990646
Marca
Hager
Confezione
50 Pezzi
- INSET - GRI 3321
- INSET - RFG 4321
- Vedi altro
Supporto fissatubo a scatto con tassello e viti per tubi rigidi da 32 mm grigio CT32G
Prezzo
46,05 €
/ 100 pezzo
*
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 3 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
Codice RAL7035
-
ColoreGrigio
Compatibilità
-
Compatibile con diametro del tubo32 - 32 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Pmflex Scheda tecnica del prodotto CT32G
CT CLIP A SCATTO CON TASSELLO E VITI, GRIGIO, 32 mm, 50 PZ., 400 PZ.
PDF
Più documentazione