Tubo ICTAV20 preinfilato TV satellitare 17VATC Classe B Eca Classificato 34223 secondo la norma EN 61386, ideale per installazioni elettriche in sottotraccia, all'interno di pareti leggere, controsoffitti, pavimenti flottanti e nel cemento liquido autolivellante. Realizzato in PP LSZH, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 960 °C (EN 60695-2-11) garantendo massima protezione.
EAN
8027788370288
Marca
Hager
Confezione
100 Metro
Tubo ICTAV20 preinfilato TV satellitare 17VATC Classe B Eca C2S
Prezzo
121,82 €
/ 100 Metri
*
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Guaina in plastica ondulata con accoppiatore 2 accessori disponibili -
Sonda tiracavi 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto C2S
ICTA 20 mm VERDE, TV satellitare 17VATC Classe B Eca, 100 m
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato tubo corrugato pieghevole preinfilato con cavi TV DG113 / 17VATC xFlexWire DG113 / 17VATC
PDF184,93 kB
Più documentazione