Blocco differenziale 4P ≤63A tipo F 30mA 3M BDF463N
Blocco differenziale per interruttore automatico magnetotermico, dotato di 4 poli protetti, corrente nominale (In) pari a fino a 63A. È caratterizzato da una tensione nominale (Un) di 400 V alla frequenza di 50-60 Hz. L'interruttore è in grado di rilevare correnti differenziali di tipo F, con Idn di 30 mA e presenta un ingombro pari a 3 moduli DIN.
EAN
3250611312437
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
309,61 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 30 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale63 A
-
Sensibilità IΔn30 mA
Architettura
-
Numero di poli4
Protezione
-
Tipo di corrente residuaF
Numero di moduli
-
Numero di moduli3
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Potenza
-
Potenza dissipata totale9,7 W
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale2,90 - 2,90 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore2,90 - 2,90 Nm
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli2000
-
Numero di manovre2000
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp4000 V
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi1 - 25 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili1 - 16 mm²
Connettività
-
Allineamento inferiore per dispositivi modulariTerminali allineati
Serie
-
Altezza70 mm
-
Larghezza44 mm
-
Profondità92 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29
PDF1,61 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato blocchi differenziali tipo F
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16
PDF143,85 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-03-21
PDF320,27 kB
Più documentazione