Canalette per cablaggio di quadri elettrici in PVC autoestinguente, dimensioni: base 120 mm x altezza 80 mm, modulo 12,5 mm (feritoria 6 mm, lamella 6,5 mm) ideali per l’organizzazione e la protezione dei cavi all’interno di quadri elettrici. Autoestinguenti secondo la norma UL94 V0. Colore grigio RAL 7030, lunghezza 2 metri, complete di coperchio e sagoma fermacavi.
EAN
4012740199070
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
16 Metri
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Traversina 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caratteristiche tecniche
Serie
-
Altezza80 mm
-
Larghezza120 mm
-
Lunghezza2000 mm
-
Larghezza della feritoia6 mm
-
Larghezza slot6,50 mm
-
Sezione interna7898 - 7898 mm²
Equipaggiamento
-
coperchio in dotazioneSì
Materiali
-
MaterialePolivinilcloruro (PVC)
-
ColoreGrigio pietra
-
Codice RAL7030
Funzioni
-
AutoestinguenteSì
Normative
-
Classe di infiammabilità secondo UL94V0
Protezione
-
Classe di resistenza al fuocoM1
Architettura
-
FlessibileNo
Configurazione
-
Parete lateraleIntagliato
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Installazione, montaggio
-
Montaggio suPiastra di montaggio
Corrente
-
Caduta di tensione stabileSì
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto BA7A80120
Canaletta per cablaggio in PVC 120x80 linea BA7A grigio
PDF -
ProductBimStep
Step Model BA7A80120
File STEP International 2026-04-15
STP1,06 MB -
Scheda Tecnica Prodotto
Product sheet for slotted trunking system BA7A in German
Scheda tecnica di prodotto de-DE 2018-10-11
PDF395,99 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-07
PDF295,76 kB
Più documentazione