The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Canali per cablaggio
    • Canali per cablaggio hager
    • BA7A
    • BA70602
    Coperchio per canalette per cablaggio di quadri elettrici in PVC autoestinguente con base di dimensione 60 mm. Autoestinguenti secondo la norma UL94 V0. Colore grigio RAL 7030, lunghezza 2 metri. Presenta una linea sul coperchio per agevolare l'applicazione di etichette identificative.
    EAN
    4012740878715
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    20 Metri
    • BA7A

    Coperchio per canaletta per cablaggio linea BA7A base 60 BA70602

    Prezzo
    4,19 €
    / metro *
    4,19 €
    / metro *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Coperchio per canaletta per cablaggio linea BA7A base 60

    BA70602

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Serie
    • Larghezza
      60 mm
    • Lunghezza
      2000 mm
    • Larghezza coper­chio
      60 mm
    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    • Codice RAL
      7030
    • Colore
      Grigio pietra
    • Rela­tivo alla serie
      03 BA7A 60x60, 10 BA7A 60x80

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Slotted cable trunking system BA7 and BA7A (English)
    PDF
    439,72 kB
    REACH declaration BA70602
    PDF
    RoHS report BA70602
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine BA70602 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto BA70602

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto BA70602 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto BA70602

      Coperchio per canaletta per cablaggio linea BA7A base 60

      PDF
    • Scheda Tecnica Prodotto

      Immagine Product sheet for slotted trunking system BA7 in English | Hager Bocchiotti

      Product sheet for slotted trunking system BA7 in English

      Scheda tecnica di prodotto en-GB 2018-10-11

      PDF
      455,98 kB
      Immagine Product sheet for slotted trunking system BA7 in German | Hager Bocchiotti

      Product sheet for slotted trunking system BA7 in German

      Scheda tecnica di prodotto de-DE 2018-10-11

      PDF
      457,86 kB
      Immagine Product sheet for slotted trunking system BA7A in German | Hager Bocchiotti

      Product sheet for slotted trunking system BA7A in German

      Scheda tecnica di prodotto de-DE 2018-10-11

      PDF
      395,99 kB
      Immagine Product sheet for slotted trunking system BA7B in English | Hager Bocchiotti

      Product sheet for slotted trunking system BA7B in English

      Scheda tecnica di prodotto en-GB 2018-06-07

      PDF
      381,05 kB
      Immagine Product sheet for slotted trunking system BA7B in German | Hager Bocchiotti

      Product sheet for slotted trunking system BA7B in German

      Scheda tecnica di prodotto de-DE 2018-06-07

      PDF
      387,38 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-07 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-07

      PDF
      295,76 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-07 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-07

      PDF
      307,86 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      BA7A80080 - Canaletta per cablaggio in PVC 80x80 linea BA7A grigio
      BA7A80080
      Canaletta per cablaggio in PVC 80x80 linea BA7A grigio
      Prezzo
      17,53 €
      / metro *
      17,53 €
      / metro *
    • 2
      BA70302 - Coperchio per canalina BA7A H80/100 L30 per quadro vegaD
      BA70302
      Coperchio per canalina BA7A H80/100 L30 per quadro vegaD
      Prezzo
      3,65 €
      / metro *
      3,65 €
      / metro *
    • 3
      BA71002 - Coperchio per canaletta per cablaggio linea BA7A base 100
      BA71002
      Coperchio per canaletta per cablaggio linea BA7A base 100
      Prezzo
      7,49 €
      / metro *
      7,49 €
      / metro *
    • 4
      BA7A60060 - Canaletta per cablaggio in PVC 60x60 linea BA7A grigio
      BA7A60060
      Canaletta per cablaggio in PVC 60x60 linea BA7A grigio
      Prezzo
      11,38 €
      / metro *
      11,38 €
      / metro *
    • 5
      BA7A80060 - Canaletta per cablaggio in PVC 60x80 linea BA7A grigio
      BA7A80060
      Canaletta per cablaggio in PVC 60x80 linea BA7A grigio
      Prezzo
      14,72 €
      / metro *
      14,72 €
      / metro *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti