COPERCHIO PER CANALETTA BA7A B120XH60-80 • BA71202 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Hager - Canali per cablaggio
            • Canali per cablaggio hager
            • BA7A
            • BA71202
            BA71202 - Coperchio per canaletta per cablaggio linea BA7A base 120
            BA71202 - Coperchio per canaletta per cablaggio linea BA7A base 120

            Coperchio per canaletta per cablaggio linea BA7A base 120

            BA71202

            BA71202 - Coperchio per canaletta per cablaggio linea BA7A base 120
            BA71202 - Coperchio per canaletta per cablaggio linea BA7A base 120
            • Hager - Canali per cablaggio

            Coperchio per canaletta per cablaggio linea BA7A base 120 BA71202

            Coperchio per canalette per cablaggio di quadri elettrici in PVC autoestinguente con base di dimensione 120 mm. Autoestinguenti secondo la norma UL94 V0. Colore grigio RAL 7030, lunghezza 2 metri. Presenta una linea sul coperchio per agevolare l'applicazione di etichette identificative.
            EAN
            4012740878746
            Marca
            Hager
            Confezione
            12 Metro
            Prezzo
            10,15 €
            / Metri *
            10,15 €
            / Metri *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Larghezza
              120 mm
            • Lunghezza
              2000 mm
            • Larghezza coper­chio
              120 mm
            Materiali
            • Materiale
              Polivinil­cloruro (PVC)
            • Colore
              Grigio pietra
            • Rela­tivo alla serie
              06 BA7A 120x60, 13 BA7A 120x80

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration BA71202 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration BA71202 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine BA71202 | Hager Italia

              Immagine del prodotto BA71202

            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine Product sheet for slotted trunking system BA7 in English | Hager Italia

              Product sheet for slotted trunking system BA7 in English

              Scheda tecnica di prodotto en-GB 2018-10-11

              PDF
              455,98 kB
              Immagine Product sheet for slotted trunking system BA7 in German | Hager Italia

              Product sheet for slotted trunking system BA7 in German

              Scheda tecnica di prodotto de-DE 2018-10-11

              PDF
              457,86 kB
              Immagine Product sheet for slotted trunking system BA7A in German | Hager Italia

              Product sheet for slotted trunking system BA7A in German

              Scheda tecnica di prodotto de-DE 2018-10-11

              PDF
              395,99 kB
              Immagine Product sheet for slotted trunking system BA7B in English | Hager Italia

              Product sheet for slotted trunking system BA7B in English

              Scheda tecnica di prodotto en-GB 2018-06-07

              PDF
              381,05 kB
              Immagine Product sheet for slotted trunking system BA7B in German | Hager Italia

              Product sheet for slotted trunking system BA7B in German

              Scheda tecnica di prodotto de-DE 2018-06-07

              PDF
              387,38 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine EU-Declaration BA7 T010A DE_EN 25072019 | Hager Italia

              EU-Declaration BA7 T010A DE_EN 25072019

              Dichiarazione di conformità International 2019-08-23

              PDF
              39,95 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              BA7A100030 - CANALETTA CABLAGGIO PVC B30XH100
              BA7A100030
              CANALETTA CABLAGGIO PVC B30XH100
              Prezzo
              11,42 €
              / Metri *
              11,42 €
              / Metri *
            • 2
              BA7A60025 - Canaletta per cablaggio in PVC 25x60 linea BA7A grigio
              BA7A60025
              Ba7A Canaletta Di Cablaggio In Pvc B25Xh60
              Prezzo
              7,02 €
              / Metri *
              7,02 €
              / Metri *
            • 3
              BA7A60040 - Canaletta per cablaggio in PVC 40x60 linea BA7A grigio
              BA7A60040
              Ba7A Canaletta Di Cablaggio In Pvc B40Xh60
              Prezzo
              8,58 €
              / Metri *
              8,58 €
              / Metri *
            • 4
              BA7A60060 - Canaletta per cablaggio in PVC 60x60 linea BA7A grigio
              BA7A60060
              Ba7A Canaletta Di Cablaggio In Pvc B60Xh60
              Prezzo
              11,01 €
              / Metri *
              11,01 €
              / Metri *
            • 5
              BA7A60080 - Canaletta per cablaggio in PVC 80x60 linea BA7A grigio
              BA7A60080
              Ba7A Canaletta Di Cablaggio In Pvc B80Xh60
              Prezzo
              13,65 €
              / Metri *
              13,65 €
              / Metri *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti