The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Canali per cablaggio
    • Canali per cablaggio hager
    • BA7A
    • BA70302
    Coperchio verticale in PVC per chiudere e proteggere i supporti cavi verticali per vegaD. Con una larghezza di 30 mm e una lunghezza di 2000 mm. Il fissaggio avviene a scatto sui supporti FD00B1, rendendo l'installazione rapida in vegaD e semplice. La finitura nel colore RAL 7030 assicura un'integrazione estetica e discreta con il resto del quadro.
    EAN
    4012740212540
    Marchio
    Hager
    Confezione
    40 Metro
    • BA7A

    Coperchio per canalina BA7A H80/100 L30 per quadro vegaD BA70302

    Prezzo
    3,65 €
    / Metri *
    3,65 €
    / Metri *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Coperchio per canalina BA7A H80/100 L30 per quadro vegaD

    BA70302

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Larghezza
      30 mm
    • Lunghezza
      2000 mm
    • Larghezza coper­chio
      30 mm
    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    • Codice RAL
      7030
    • Colore
      Grigio pietra
    • Rela­tivo alla serie
      08 BA7A 30x80, 14 BA7A 30x100

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Slotted cable trunking system BA7 and BA7A (English)
    PDF
    439,72 kB
    REACH declaration BA70302
    PDF
    Hager RoHS report BA70302
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine BA70302 | Hager Italia

      Immagine del prodotto BA70302

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto BA70302 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto BA70302

      Coperchio per canalina BA7A H80/100 L30 per quadro vegaD

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione | Hager Italia

      Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2023-10-16

      PDF
      73,81 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Product sheet for slotted trunking system BA7A in German | Hager Italia

      Product sheet for slotted trunking system BA7A in German

      Scheda tecnica di prodotto de-DE 2018-10-11

      PDF
      395,99 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-07

      PDF
      295,76 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-07

      PDF
      307,86 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      UC916 - Canaletta verticale con coperchio 60x80 L2000
      UC916
      Canaletta verticale con coperchio 60x80 L2000
      Prezzo
      51,92 €
      / pezzo *
      51,92 €
      / pezzo *
    • 2
      BA7A60040 - Canaletta per cablaggio in PVC 40x60 linea BA7A grigio
      BA7A60040
      Canaletta per cablaggio in PVC 40x60 linea BA7A grigio
      Prezzo
      8,87 €
      / Metri *
      8,87 €
      / Metri *
    • 3
      BA7A60025 - Canaletta per cablaggio in PVC 25x60 linea BA7A grigio
      BA7A60025
      Canaletta per cablaggio in PVC 25x60 linea BA7A grigio
      Prezzo
      7,26 €
      / Metri *
      7,26 €
      / Metri *
    • 4
      BA7A80120 - Canaletta per cablaggio in PVC 120x80 linea BA7A grigio
      BA7A80120
      Canaletta per cablaggio in PVC 120x80 linea BA7A grigio
      Prezzo
      27,65 €
      / Metri *
      27,65 €
      / Metri *
    • 5
      BA71202 - Coperchio per canaletta per cablaggio linea BA7A base 120
      BA71202
      Coperchio per canaletta per cablaggio linea BA7A base 120
      Prezzo
      10,49 €
      / Metri *
      10,49 €
      / Metri *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti