Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 lilla FMPL20 B11547
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Guaina in plastica ondulata 5 accessori disponibili -
Guaina in plastica ondulata con accoppiatore 1 accessori disponibili -
Guaina corrugata in plastica con collegamento a vite 1 accessori disponibili -
Sonda tiracavi 4 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 5 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Diametro20 mm
-
Lunghezza100000 mm
-
Diametro esterno20 mm
-
Diametro interno14,10 mm
-
MaterialePolivinilcloruro (PVC)
-
ColoreViola
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
-
Resistente agli ultraviolettiNo
-
Colore prodottoViola
-
Con tiracavoNo
-
Resistente all'olioSÌ
-
È rivestito internamente di lubrificanteNo
-
Classe di resistenza allo schiacciamento3 (medio, 750 N)
-
Temperatura d’esercizio-5 - 60 °C
-
Grado di resistenza al filo incandescente GWT850 °C
-
InfiammabileNo
-
Esecuzione della pareteA parete singola
-
Classe di infiammabilità secondo UL94V0
-
ScanalatoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Inset Scheda tecnica del prodotto B11547
Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 lilla FMPL20
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato FMP tubo corrugato in PVC 3321
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF164,22 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_FMP_FMPF
Scheda tecnica di prodotto International 2002-09-11
PDF490,01 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF734,72 kB
Certificazioni_IMQ_CA02.03582_FMP_ICA_TMP_63
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF706,52 kB
Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF742,61 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-12-16
PDF168,45 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14
PDF371,41 kB