The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Pmflex e INSET - Tubi e guaine
    • Tubi rigidi e acces­sori
    • INSET - GRI 3321
    • B10684
    Manicotto di giunzione per tubi rigidi autoestinguente, diametro 32 mm, ideale per unire tubi rigidi dello stesso diametro. Realizzato in PVC rigido grigio RAL 7035, offre protezione IP40 e resistenza al filo incandescente fino a 850°C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Classificato autoestinguente UL94: V0, garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti. Resistente ai raggi UV. Per uso indoor e outdoor.
    EAN
    8010730055845
    Marca
    Hager
    Confezione
    250 Pezzi
    • INSET - GRI 3321
    • INSET - RFG 4321
    • Vedi altro

    Manicotto di giunzione per tubi rigidi autoestinguente IP40 grigio MGM32 B10684

    Prezzo
    0,63 €
    / pezzo *
    0,63 €
    / pezzo *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Manicotto di giunzione per tubi rigidi autoestinguente IP40 grigio MGM32

    B10684

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 3 accessori disponibili

    Prodotto principale alternativo

    • B10420

      Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio GRI32

      336,02 €  / 100 Metri*
    • B10429

      Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio in barra da 2m GRI32

      359,36 €  / 100 Metri*
    • B11082

      Tubo rigido filettabile autoestinguente PESANTE 4321 grigio RFG32

      459,16 €  / 100 Metri*

    Proprietà tecniche

    Compa­tibilità
    • Compa­tibile con diametro del tubo
      32 - 32 mm
    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    • Colore
      Grigio
    Serie
    • Lunghezza
      103 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Rigid conduits - series GRI 3321 - RFG 4321 - IRL 3321 (english)
    PDF
    432,38 kB
    REACH declaration B10684
    PDF
    RoHS report B10684
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B10684 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B10684

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Inset Scheda tecnica del prodotto B10684 | Hager Italia

      Inset Scheda tecnica del prodotto B10684

      Manicotto di giunzione per tubi rigidi autoestinguente IP40 grigio MGM32

      PDF
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21

      PDF
      347,32 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21

      PDF
      370,49 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto International 2023-05-26 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2023-05-26

      PDF
      523,02 kB
      Immagine Certificato di prodotto International 2023-05-26 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2023-05-26

      PDF
      519,42 kB
      Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      910,43 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.02246_MSTN_CIRN_RSTN | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.02246_MSTN_CIRN_RSTN

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      626,55 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.03625_RTGN_GSTON_GSTO_PREG | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.03625_RTGN_GSTON_GSTO_PREG

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      704,87 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG_OLD_2014-06-20 | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG_OLD_2014-06-20

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      277,43 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_EM747_TRPG_MAG_CUG_GRI_IRL_MGM_CGRI_RMP_GRI-M_16-50 | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_EM747_TRPG_MAG_CUG_GRI_IRL_MGM_CGRI_RMP_GRI-M_16-50

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      910,43 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_EM754_MGM_CGRI_MAG_CUG | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_EM754_MGM_CGRI_MAG_CUG

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      655,68 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      742,61 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14

      PDF
      189,53 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B05400 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN25
      B05400
      RSTN 25 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
      Prezzo
      2,52 €
      / pezzo *
      2,52 €
      / pezzo *
    • 2
      B01036 - Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
      B01036
      Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
      Prezzo
      196,87 €
      / pezzo *
      196,87 €
      / pezzo *
    • 3
      B05401 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN32
      B05401
      RSTN 32 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
      Prezzo
      3,22 €
      / pezzo *
      3,22 €
      / pezzo *
    • 4
      B05399 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN20
      B05399
      RSTN 20 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
      Prezzo
      2,30 €
      / pezzo *
      2,30 €
      / pezzo *
    • 5
      B05393 - Curva a 90° ad innesto rapido IP67 grigia CIRN20
      B05393
      CIRN 20 Curva a 90° ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
      Prezzo
      3,26 €
      / pezzo *
      3,26 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti