Tubo rigido autoestinguente Halogen Free 3321 grigio HALO32 B10517
Tubo rigido porta cavi in materiale plastico autoestinguente UL94: V1, diametro 32 mm, colore grigio RAL 7035, classificato 3321 secondo la norma EN 61386, ideale per installazioni elettriche a parete e a soffitto. Realizzato con un tecnopolimero privo di elementi alogeni, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 850 °C (EN 60695-2-11) . Indicato per l'installazione in ambienti dove si esige la non propagazione della fiamma ed emissioni prive di alogeni in caso di incendio.
EAN
8010730000982
Marca
Bocchiotti
Confezione
33 Metro
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Raccordo tubo-scatola 2 accessori disponibili -
Curva 90° fissa o flessibile 2 accessori disponibili -
Accoppiatore per guaine 2 accessori disponibili -
Cesoie per il taglio delle canaline 1 accessori disponibili -
Guaina in plastica ondulata con accoppiatore 3 accessori disponibili -
Sella del condotto 3 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Materiali
-
MaterialeOssido di polifenilene (PPO)
-
ColoreGrigio
Serie
-
Diametro interno27,70 mm
-
Diametro esterno32 mm
-
Diametro32 mm
-
Lunghezza3000 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B10517
Tubo rigido autoestinguente Halogen Free 3321 grigio HALO32
PDF -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF170,65 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_HALO
Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21
PDF353,46 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF696,13 kB
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_HALO_IMQ_EN61386
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF696,13 kB
Più documentazione