The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Pmflex e INSET - Tubi e guaine
    • Guaine spiralate fles­sibili ed acces­sori
    • INSET - GSI 2311
    • B10455
    Guaina spiralata flessibile, pieghevole, porta cavi in materiale plastico, diametro 25 mm, colore nero, autoestinguente UL94: V0, idonea per installazione in esterno e bordo macchina. Classificata 2311 secondo la norma EN 61386, è realizzata in PVC resistente ai raggi UV, non propagante la fiamma e garantisce una resistenza al filo incandescente Glow Wire Test pari a 960 °C (EN 60695-2-11). Il diamtero nominale è anche il diametro interno minimo del sitema.
    EAN
    8010730004140
    Marca
    Hager
    Confezione
    30 Metro
    • INSET - GSI 2311

    Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI25 B10455

    Prezzo
    477,62 €
    / 100 Metri *
    477,62 €
    / 100 Metri *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI25

    B10455

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Cesoie per il taglio delle canaline 1 accessori disponibili
    • Guaina in plas­tica ondulata con accop­pia­tore 3 accessori disponibili
    • Guaina corrugata in plas­tica con collegamento a vite 3 accessori disponibili
    • Sonda tiracavi 4 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Cesoie per il taglio delle canaline
    • Guaina in plas­tica ondulata con accop­pia­tore
    • Guaina corrugata in plas­tica con collegamento a vite
    • Sonda tiracavi
    • B01036

      Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F

      188,97 €  / pezzo*
    • B05406

      RTGN 25 Raccordo tubo/guaina pari Ø ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO

      2,00 €  / pezzo*
    • B13027

      Raccordo tubo rigido 25mm - guaina spiralata 20mm IP65 grigio BLOG25

      1,66 €  / pezzo*
    • B13028

      Raccordo tubo rigido 32mm - guaina spiralata 25mm IP65 grigio BLOG32

      2,29 €  / pezzo*
    • B11009

      Raccordo fisso guaina spiralata-scatola IP64 passo GAS nero RAGA25

      2,15 €  / pezzo*
    • B11175

      Raccordo girevole guaina spiralata-scatola IP65 passo PG29 nero RPGN25

      2,31 €  / pezzo*
    • B11201

      Raccordo girevole guaina spiralata-scatola IP65 passo METRICO M1, 5 nero RPMN25

      2,19 €  / pezzo*
    • B11310

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC5

      7,94 €  / pezzo*
    • B11311

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC10

      10,64 €  / pezzo*
    • B11312

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC15

      13,33 €  / pezzo*
    • B11313

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC20

      15,98 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    • Colore
      Nero
    Serie
    • Diametro interno
      25 mm
    • Diametro esterno
      30,60 mm
    • Diametro
      25 mm
    • Lunghezza
      30000 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP International 2022-12-13
    PDF
    218,11 kB
    REACH declaration B10455
    PDF
    RoHS report B10455
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B10455 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B10455

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Inset Scheda tecnica del prodotto B10455 | Hager Italia

      Inset Scheda tecnica del prodotto B10455

      Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI25

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      194,30 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2016-07-20

      PDF
      61,81 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-28

      PDF
      415,95 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      1,30 MB
      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      277,43 kB
      Immagine Certificazioni_UL_YDRQ.E153826 | Hager Italia

      Certificazioni_UL_YDRQ.E153826

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      1,10 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine dc22-1063 | Hager Italia

      dc22-1063

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      208,56 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B01036 - Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
      B01036
      Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
      Prezzo
      188,97 €
      / pezzo *
      188,97 €
      / pezzo *
    • 2
      B10448 - Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI8
      B10448
      Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI8
      Prezzo
      257,24 €
      / 100 Metri *
      257,24 €
      / 100 Metri *
    • 3
      B10449 - Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI10
      B10449
      Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI10
      Prezzo
      264,57 €
      / 100 Metri *
      264,57 €
      / 100 Metri *
    • 4
      B10450 - Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI12
      B10450
      Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI12
      Prezzo
      263,27 €
      / 100 Metri *
      263,27 €
      / 100 Metri *
    • 5
      B10451 - Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI14
      B10451
      Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI14
      Prezzo
      298,03 €
      / 100 Metri *
      298,03 €
      / 100 Metri *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti