The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Pmflex e INSET - Tubi e guaine
    • Guaine spiralate fles­sibili ed acces­sori
    • INSET - GSI 2311
    • B10453
    Guaina spiralata flessibile, pieghevole, porta cavi in materiale plastico, diametro 20m, colore nero, autoestinguente UL94: V0, idonea per installazione in esterno e bordo macchina. Classificata 2311 secondo la norma EN 61386, è realizzata in PVC resistente ai raggi UV, non propagante la fiamma e garantisce una resistenza al filo incandescente Glow Wire Test pari a 960 °C (EN 60695-2-11). Il diamtero nominale è anche il diametro interno minimo del sitema.
    EAN
    8010730004126
    Marca
    Hager
    Confezione
    30 Metro
    • INSET - GSI 2311

    Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI20 B10453

    Prezzo
    377,72 €
    / 100 metro *
    377,72 €
    / 100 metro *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI20

    B10453

    • Accessori
    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Cesoie per il taglio delle canaline 1 accessori disponibili
    • Guaina in plas­tica ondulata con accop­pia­tore 1 accessori disponibili
    • Guaina corrugata in plas­tica con collegamento a vite 3 accessori disponibili
    • Sonda tiracavi 4 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Cesoie per il taglio delle canaline
    • Guaina in plas­tica ondulata con accop­pia­tore
    • Guaina corrugata in plas­tica con collegamento a vite
    • Sonda tiracavi
    • B01036

      Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F

      196,87 €  / pezzo*
    • B05405

      RTGN 20 Raccordo tubo/guaina pari Ø ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO

      1,83 €  / pezzo*
    • B11007

      Raccordo fisso guaina spiralata-scatola IP64 passo GAS nero RAGA20

      1,58 €  / pezzo*
    • B11173

      Raccordo girevole guaina spiralata-scatola IP65 passo PG21 nero RPGN20

      1,68 €  / pezzo*
    • B11199

      Raccordo girevole guaina spiralata-scatola IP65 passo METRICO M1, 5 nero RPMN20

      1,61 €  / pezzo*
    • B11310

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC5

      7,94 €  / pezzo*
    • B11311

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC10

      10,64 €  / pezzo*
    • B11312

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC15

      13,33 €  / pezzo*
    • B11313

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC20

      15,98 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    • Colore
      Nero
    Serie
    • Diametro interno
      20 mm
    • Diametro esterno
      24,70 mm
    • Diametro
      20 mm
    • Lunghezza
      30000 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP International 2022-12-13
    PDF
    218,11 kB
    REACH declaration B10453
    PDF
    RoHS report B10453
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B10453 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B10453

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Inset Scheda tecnica del prodotto B10453 | Hager Italia

      Inset Scheda tecnica del prodotto B10453

      Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI20

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      194,30 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2016-07-20

      PDF
      61,81 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-28

      PDF
      415,95 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      1,30 MB
      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      277,43 kB
      Immagine Certificazioni_UL_YDRQ.E153826 | Hager Italia

      Certificazioni_UL_YDRQ.E153826

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      1,10 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine dc22-1063 | Hager Italia

      dc22-1063

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      208,56 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B01036 - Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
      B01036
      Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
      Prezzo
      196,87 €
      / pezzo *
      196,87 €
      / pezzo *
    • 2
      B10448 - Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI8
      B10448
      Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI8
      Prezzo
      257,24 €
      / 100 Metri *
      257,24 €
      / 100 Metri *
    • 3
      B10449 - Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI10
      B10449
      Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI10
      Prezzo
      264,57 €
      / 100 Metri *
      264,57 €
      / 100 Metri *
    • 4
      B10450 - Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI12
      B10450
      Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI12
      Prezzo
      263,27 €
      / 100 Metri *
      263,27 €
      / 100 Metri *
    • 5
      B10451 - Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI14
      B10451
      Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI14
      Prezzo
      298,03 €
      / 100 Metri *
      298,03 €
      / 100 Metri *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti