Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero con tirafilo FMPF25 B10329
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Guaina in plastica ondulata 5 accessori disponibili -
Guaina in plastica ondulata con accoppiatore 1 accessori disponibili -
Guaina corrugata in plastica con collegamento a vite 1 accessori disponibili -
Cesoie per il taglio delle canaline 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 5 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Diametro25 mm
-
Lunghezza50000 mm
-
MaterialePolivinilcloruro (PVC)
-
ColoreNero
-
Con tiracavoSÌ
-
È rivestito internamente di lubrificanteNo
-
Classe di resistenza allo schiacciamento3 (medio, 750 N)
-
Temperatura d’esercizio-5 - +60 °C
-
Grado di resistenza al filo incandescente GWT850 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B10329
FMPF 25 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente con tirafilo 3321 NERO
PDF -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF164,22 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_FMP_FMPF
Scheda tecnica di prodotto International 2002-09-11
PDF490,01 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF734,72 kB
Certificazioni_IMQ_CA02.03582_FMP_ICA_TMP_63
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF706,52 kB
Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF742,61 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-12-16
PDF168,45 kB