Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH marrone CTAM25 B10152
Tubo corrugato pieghevole autorinvenente autoestinguente UL94: V2, diametro 25 mm, colore marrone. Classificato 34223 secondo la norma EN 61386, ideale per installazioni elettriche in sottotraccia, all'interno di pareti leggere, controsoffitti, pavimenti flottanti e nel cemento liquido autolivellante. Realizzato in PP LSZH, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 850 °C (EN 60695-2-11) garantendo massima protezione.
EAN
8015892630541
Marca
Bocchiotti
Confezione
50 Metro
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Guaina in plastica ondulata con accoppiatore 3 accessori disponibili -
Guaina corrugata in plastica con collegamento a vite 1 accessori disponibili -
Sonda tiracavi 4 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Diametro25 mm
-
Lunghezza50000 mm
Materiali
-
MaterialePolipropilene (PP)
-
ColoreMarrone
-
Resistente agli ultraviolettiNo
Equipaggiamento
-
Con tiracavoNo
Installazione, montaggio
-
È rivestito internamente di lubrificanteNo
Caratteristiche meccaniche
-
Classe di resistenza allo schiacciamento3 (medio, 750 N)
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 90 °C
Protezione
-
Grado di resistenza al filo incandescente GWT850 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B10152
Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH marrone CTAM25
PDF -
Brochure
Tubi corrugati pieghevoli autorinvenenti, autoestinguenti colorati CTA 3422 LSZH
PDF495,48 kB -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF157,26 kB -
Certificato di prodotto
Certificazioni_IMQ_EM108
Certificato di prodotto International 2020-03-11
PDF258,90 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-12-16
PDF168,45 kB
Più documentazione