The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Tubi e guaine INSET
  • Tubi rigidi ed acces­sori
  • GRI 3321
  • B10077
  • Bocchiotti - Tubi e guaine INSET

Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 grigio CGRI25 B10077

Curva a 90° ad innesto rapido per tubi rigidi del medesimo diametro, a base di PVC rigido autoestinguente, diametro 25 mm, colore grigio RAL 7035. Garantisce una protezione alla penetrazione di solidi e liquidi IP40 e una resistenza al filo incandescente Glow Wire Test pari a 850 °C secondo la norma EN 60695-2-11. Materiale classificato UL94: V0 resistente ai raggi UV, idoneo per realizzare impianti indoor e outdoor.
EAN
8010730057092
Marca
Bocchiotti
Confezione
220 Pezzi
Prezzo
0,88 €
/ pezzo *
0,88 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 grigio CGRI25

B10077

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 3 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • B10416

    Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio GRI25

    229,83 €  / 100 Metri*
  • B10428

    Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio in barra da 2m GRI25

    241,70 €  / 100 Metri*
  • B11081

    Tubo rigido filettabile autoestinguente PESANTE 4321 grigio RFG25

    369,72 €  / 100 Metri*

Proprietà tecniche

Compa­tibilità
  • Compa­tibile con diametro del tubo
    25 - 25 mm
Materiali
  • Materiale
    Polivinil­cloruro (PVC)
  • Colore
    Grigio

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

PEP - Rigid conduits - series GRI 3321 - RFG 4321 - IRL 3321 (english)
PDF
432,38 kB
Hager REACH declaration B10077
PDF
Hager RoHS report B10077
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B10077 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B10077

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B10077 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B10077

    Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 grigio CGRI25

    PDF
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21

    PDF
    347,32 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21

    PDF
    370,49 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2023-05-26 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2023-05-26

    PDF
    523,02 kB
    Immagine Certificato di prodotto International 2023-05-26 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2023-05-26

    PDF
    519,42 kB
    Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    910,43 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.02246_MSTN_CIRN_RSTN | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_CA02.02246_MSTN_CIRN_RSTN

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    626,55 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.03625_RTGN_GSTON_GSTO_PREG | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_CA02.03625_RTGN_GSTON_GSTO_PREG

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    704,87 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG_OLD_2014-06-20 | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG_OLD_2014-06-20

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    277,43 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_EM747_TRPG_MAG_CUG_GRI_IRL_MGM_CGRI_RMP_GRI-M_16-50 | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_EM747_TRPG_MAG_CUG_GRI_IRL_MGM_CGRI_RMP_GRI-M_16-50

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    910,43 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_EM754_MGM_CGRI_MAG_CUG | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_EM754_MGM_CGRI_MAG_CUG

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    655,68 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    742,61 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14

    PDF
    189,53 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B05391 - Manicotto di giunzione per tubi rigidi IP67 grigio MSTN50
    B05391
    Manicotto di giunzione per tubi rigidi IP67 grigio MSTN50
    Prezzo
    4,14 €
    / pezzo *
    4,14 €
    / pezzo *
  • 2
    B05396 - Curva a 90° ad innesto rapido IP67 grigia CIRN40
    B05396
    Curva a 90° ad innesto rapido IP67 grigia CIRN40
    Prezzo
    7,48 €
    / pezzo *
    7,48 €
    / pezzo *
  • 3
    B05397 - Curva a 90° ad innesto rapido IP67 grigia CIRN50
    B05397
    Curva a 90° ad innesto rapido IP67 grigia CIRN50
    Prezzo
    8,42 €
    / pezzo *
    8,42 €
    / pezzo *
  • 4
    B05390 - Manicotto di giunzione per tubi rigidi IP67 grigio MSTN40
    B05390
    Manicotto di giunzione per tubi rigidi IP67 grigio MSTN40
    Prezzo
    3,72 €
    / pezzo *
    3,72 €
    / pezzo *
  • 5
    B05402 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN40
    B05402
    Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN40
    Prezzo
    4,18 €
    / pezzo *
    4,18 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti