The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
  • Sistemi di canali a parete
  • CND
  • B06825
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

Giunto coperchio per canali condizionamento CND bianco Everest CGC 90x60 WE B06825

Giunto coperchio per canali di condizionamento CND, colore bianco Everest RAL 9010, dimensioni 90 mm x 60 mm. Ideale per impianti di condizionamento a uno o più split in ambienti civili e terziari. Adatto per montaggio a parete, interno ed esterno, con resistenza ai raggi UV. Temperatura di utilizzo da -5 °C a +60 °C. Materiale autoestinguente UL94 V0.
EAN
8015892535112
Marca
Bocchiotti
Confezione
20 Pezzi
Prezzo
5,45 €
/ pezzo *
5,45 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Giunto coperchio per canali condizionamento CND bianco Everest CGC 90x60 WE

B06825

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • B06820

    Canale per impianti di condizionamento bianco Everest CND 90x60 WE

    14,75 €  / Metri*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    60 mm
  • Larghezza
    90 mm
Materiali
  • Materiale
    Acrilonitrile stirene acrilato (ASA), Policar­bonato (PC)
  • Colore
    Everest bianco
  • Codice RAL
    9003
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 60 °C

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-03-20
PDF
398,20 kB
Hager REACH declaration B06825
PDF
Hager RoHS report B06825
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B06825 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B06825

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B06825 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B06825

    Giunto coperchio per canali condizionamento CND bianco Everest CGC 90x60 WE

    PDF
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato CND canale per condizionamento | Hager Italia

    Voce di capitolato CND canale per condizionamento

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    142,23 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine IBOCO_conseil_goulotte_climatisation_cnd | Hager Italia

    IBOCO_conseil_goulotte_climatisation_cnd

    Scheda tecnica di prodotto International 2021-03-16

    PDF
    1,44 MB
    Immagine IBOCO_goulotte_climatisation_cnd | Hager Italia

    IBOCO_goulotte_climatisation_cnd

    Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22

    PDF
    508,99 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_CND_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_CND_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-10-31

    PDF
    285,28 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-09-01

    PDF
    157,55 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B06826 - Tappo terminale per canali condizionamento CND bianco Everest CTT 90x60 WE
    B06826
    Tappo terminale per canali condizionamento CND bianco Everest CTT 90x60 WE
    Prezzo
    8,81 €
    / pezzo *
    8,81 €
    / pezzo *
  • 2
    B06817 - Passaggio muro per canali condizionamento CND bianco Everest CPM 65x50 WE
    B06817
    Passaggio muro per canali condizionamento CND bianco Everest CPM 65x50 WE
    Prezzo
    9,25 €
    / pezzo *
    9,25 €
    / pezzo *
  • 3
    B06834 - Curva muro per canali condizionamento CND bianco Everest CCM 120x75 WE
    B06834
    Curva muro per canali condizionamento CND bianco Everest CCM 120x75 WE
    Prezzo
    19,06 €
    / pezzo *
    19,06 €
    / pezzo *
  • 4
    B06823 - Angolo piano per canali condizionamento CND bianco Everest CAP 90x60 WE
    B06823
    Angolo piano per canali condizionamento CND bianco Everest CAP 90x60 WE
    Prezzo
    13,00 €
    / pezzo *
    13,00 €
    / pezzo *
  • 5
    B06839 - Riduzione per canali condizionamento CND bianco Everest CRD 120-90 WE
    B06839
    Riduzione per canali condizionamento CND bianco Everest CRD 120-90 WE
    Prezzo
    7,08 €
    / pezzo *
    7,08 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti