The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
    • Sistemi di canali a parete
    • CND
    • B06828
    Derivazione a T per canali di condizionamento CND, colore bianco Everest RAL 9010, dimensioni 90 mm x 60 mm. Ideale per impianti di condizionamento a uno o più split in ambienti civili e terziari. Adatto per montaggio a parete, interno ed esterno, con resistenza ai raggi UV. Temperatura di utilizzo da -5 °C a +60 °C. Materiale autoestinguente UL94 V0.
    EAN
    8015892535143
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    5 Pezzi
    • CND

    Derivazione a T per canali condizionamento CND bianco Everest CDT 90x60 WE B06828

    Prezzo
    23,51 €
    / pezzo *
    23,51 €
    / pezzo *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Derivazione a T per canali condizionamento CND bianco Everest CDT 90x60 WE

    B06828

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili

    Prodotto principale alternativo

    • B06820

      Canale per impianti di condizionamento bianco Everest CND 90x60 WE

      15,25 €  / Metri*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      60 mm
    • Larghezza
      90 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile stirene acrilato (ASA), Policar­bonato (PC)
    • Colore
      Everest bianco
    • Codice RAL
      9003
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 60 °C
    Equipag­giamento
    • Con pellicola protet­tiva
      No
    • Rela­tivo alla serie
      02 CND 90x60

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2025-03-20
    PDF
    398,20 kB
    REACH declaration B06828
    PDF
    RoHS report B06828
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B06828 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B06828

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B06828 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B06828

      Derivazione a T per canali condizionamento CND bianco Everest CDT 90x60 WE

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato CND canale per condizionamento | Hager Italia

      Voce di capitolato CND canale per condizionamento

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      142,23 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine IBOCO_conseil_goulotte_climatisation_cnd | Hager Italia

      IBOCO_conseil_goulotte_climatisation_cnd

      Scheda tecnica di prodotto International 2021-03-16

      PDF
      1,44 MB
      Immagine IBOCO_goulotte_climatisation_cnd | Hager Italia

      IBOCO_goulotte_climatisation_cnd

      Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22

      PDF
      508,99 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_CND_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_CND_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-10-31

      PDF
      285,28 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-09-01

      PDF
      157,55 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B06820 - Canale per impianti di condizionamento bianco Everest CND 90x60 WE
      B06820
      Canale per impianti di condizionamento bianco Everest CND 90x60 WE
      Prezzo
      15,25 €
      / Metri *
      15,25 €
      / Metri *
    • 2
      B06816 - Tappo terminale per canali condizionamento CND bianco Everest CTT 65x50 WE
      B06816
      Tappo terminale per canali condizionamento CND bianco Everest CTT 65x50 WE
      Prezzo
      8,23 €
      / pezzo *
      8,23 €
      / pezzo *
    • 3
      B06838 - Derivazione a T per canali condizionamento CND bianco Everest CDT 120x75 WE
      B06838
      Derivazione a T per canali condizionamento CND bianco Everest CDT 120x75 WE
      Prezzo
      23,54 €
      / pezzo *
      23,54 €
      / pezzo *
    • 4
      B06834 - Curva muro per canali condizionamento CND bianco Everest CCM 120x75 WE
      B06834
      Curva muro per canali condizionamento CND bianco Everest CCM 120x75 WE
      Prezzo
      19,81 €
      / pezzo *
      19,81 €
      / pezzo *
    • 5
      B06813 - Angolo piano per canali condizionamento CND bianco Everest CAP 65x50 WE
      B06813
      Angolo piano per canali condizionamento CND bianco Everest CAP 65x50 WE
      Prezzo
      10,53 €
      / pezzo *
      10,53 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti