CND 90x60 WE CANALE CONDIZIONAMENTO 90 • B06820 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
            • Sistemi di canali a parete
            • CND
            • B06820
            B06820 - Canale per impianti di condizionamento bianco Everest CND 90x60 WE
            B06820 - Canale per impianti di condizionamento bianco Everest CND 90x60 WE
            B06820 - Canale per impianti di condizionamento bianco Everest CND 90x60 WE
            B06820 - Canale per impianti di condizionamento bianco Everest CND 90x60 WE

            Canale per impianti di condizionamento bianco Everest CND 90x60 WE

            B06820

            B06820 - Canale per impianti di condizionamento bianco Everest CND 90x60 WE
            B06820 - Canale per impianti di condizionamento bianco Everest CND 90x60 WE
            B06820 - Canale per impianti di condizionamento bianco Everest CND 90x60 WE
            B06820 - Canale per impianti di condizionamento bianco Everest CND 90x60 WE
            • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

            Canale per impianti di condizionamento bianco Everest CND 90x60 WE B06820

            Canali per condizionamento in PVC rigido antiurto, dimensioni: base 90 mm x altezza 60 mm, progettati per l’installazione di impianti di condizionamento a uno o più split in ambienti civili e terziari. Adatti per montaggio a parete, sia in ambienti interni che esterni, grazie alla resistenza ai raggi UV. Colore bianco Everest RAL 9010, garantiscono un'ampia gamma di utilizzo con temperature da -5 °C a +60 °C. Materiale autoestinguente UL94 V0, completi di coperchio lunghezza 2 metri.
            EAN
            8015892535068
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            16 Metro
            Prezzo
            14,75 €
            / Metri *
            14,75 €
            / Metri *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

            • Terminale 1 accessori disponibili
            • Angolo interno 1 accessori disponibili
            • Angolo esterno 1 accessori disponibili
            • Angolo piano 1 accessori disponibili
            • Derivazione a "T" 1 accessori disponibili
            • altri accessori disponibili 4 altri accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Terminale
            • Angolo interno
            • Angolo esterno
            • Angolo piano
            • Derivazione a "T"
            • Coper­tura del giunto per il condotto di instal­lazione
            • Raccordo quadro/muro
            • Curva a muro
            • B06826

              CTT 90x60 WE Tappo terminale per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST

              8,81 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B06822

              CAI 90x60 WE Angolo interno per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST

              9,43 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B06821

              CAE 90X60 WE Angolo esterno per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST

              9,43 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B06823

              CAP 90x60 WE Angolo piano per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST

              13,00 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B06828

              CDT 90x60 WE Derivazione a T per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST

              22,62 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B06825

              CGC 90x60 WE Giunto coperchio per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST

              5,45 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B06829

              CRD 90-65 WE Riduzione per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST

              6,02 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B06827

              CPM 90x60 WE Passaggio muro per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST

              11,34 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B06824

              CCM 90x60 WE Curva muro per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST

              14,91 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              60 mm
            • Larghezza
              90 mm
            • Lunghezza
              2000 mm
            Instal­lazione, montaggio
            • Adatto per l'uso esterno
              SÌ
            • fissaggio interno dei tubi
              SÌ
            Materiali
            • Materiale
              Polivinil­cloruro (PVC)
            • Colore
              Everest bianco
            • Codice RAL
              9003
            Numero di moduli
            • Numero massimo di condiziona­tori d'aria
              2

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            Documento PEP en-GB 2025-03-20
            PDF
            398,20 kB
            REACH declaration B06820 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration B06820 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B06820 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B06820

            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato CND canale per condizionamento | Hager Italia

              Voce di capitolato CND canale per condizionamento

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

              PDF
              142,23 kB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine IBOCO_conseil_goulotte_climatisation_cnd | Hager Italia

              IBOCO_conseil_goulotte_climatisation_cnd

              Scheda tecnica di prodotto International 2021-03-16

              PDF
              1,44 MB
              Immagine IBOCO_goulotte_climatisation_cnd | Hager Italia

              IBOCO_goulotte_climatisation_cnd

              Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22

              PDF
              508,99 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_CND_EN | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_CND_EN

              Scheda tecnica di prodotto International 2008-10-31

              PDF
              285,28 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2021-09-01

              PDF
              157,55 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B06810 - Canale per impianti di condizionamento bianco Everest CND 65x50 WE
              B06810
              CND 65x50 WE Canale per impianti di condizionamento BIANCO EVEREST
              Prezzo
              11,30 €
              / Metri *
              11,30 €
              / Metri *
            • 2
              B06830 - Canale per impianti di condizionamento bianco Everest CND 120x75 WE
              B06830
              CND 120x75 WE Canale per impianti di condizionamento BIANCO EVEREST
              Prezzo
              21,98 €
              / Metri *
              21,98 €
              / Metri *
            • 3
              B06816 - Tappo terminale per canali condizionamento CND bianco Everest CTT 65x50 WE
              B06816
              CTT 65x50 WE Tappo terminale per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST
              Prezzo
              7,92 €
              / pezzo *
              7,92 €
              / pezzo *
            • 4
              B06826 - Tappo terminale per canali condizionamento CND bianco Everest CTT 90x60 WE
              B06826
              CTT 90x60 WE Tappo terminale per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST
              Prezzo
              8,81 €
              / pezzo *
              8,81 €
              / pezzo *
            • 5
              B06836 - Tappo terminale per canali condizionamento CND bianco Everest CTT 120x75 WE
              B06836
              CTT 120x75 WE Tappo terminale per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST
              Prezzo
              10,70 €
              / pezzo *
              10,70 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti