The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
    • Cassette di derivazione
    • PICO IP56 CHIUSURA 1/4 DI GIRO GWT 650°
    • B05612
    Cassetta di derivazione stagna da parete della linea Pico, misura 06, dimensioni 300x220x180 mm, sistema di chiusura del coperchio con viti in plastica ad 1/4 di giro e grado di protezione IP56. Realizzata in ABS autoestinguente, offre resistenza ai raggi UV e agli impatti IK08 (EN 62262). Dotata di fianchi lisci e coperchio alto. Adatta per installazioni all'interno e all'esterno. Colore grigio RAL 7035.
    EAN
    8015892532418
    Marchio
    Bocchiotti
    Confezione
    5 Pezzi
    • PICO IP56 CHIUSURA 1/4 DI GIRO GWT 650°

    Cassetta di derivazione coperchio alto 300x220x180 1/4 di giro IP56 06 CA GRI B05612

    Prezzo
    72,58 €
    / pezzo *
    72,58 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Cassetta di derivazione coperchio alto 300x220x180 1/4 di giro IP56 06 CA GRI

    B05612

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Pannelli ciechi 1 accessori disponibili
    • Staffe 1 accessori disponibili
    • Piastra di fondo 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Pannelli ciechi
    • Staffe
    • Piastra di fondo
    • B05164

      Tappo doppio isolamento diametro 28 grigio per centralini Pablo

      0,77 €  / pezzo*
    • B05160

      Staffa esterna grigia SEC per centralini Pablo

      0,87 €  / pezzo*
    • B05153

      Piastra di fondo per cassette di derivazione Pico viti 1/4 di giro PF 06

      14,43 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Porta / coper­chio
    • Porta/fron­tale tras­parente
      No
    • Tipo di montaggio coper­chio
      Montaggio a vite in plas­tica
    Instal­lazione, montaggio
    • instal­lazione in immer­sione
      No
    • Montaggio su
      Montaggio a soffitto, Instal­lazione a parete
    • Incas­sabile
      No
    Serie
    • Altezza
      220 mm
    • Larghezza
      300 mm
    • Profon­dità
      180 mm
    Materiali
    • Colore
      Grigio
    • Resis­tente agli ultravioletti
      SÌ
    • Codice RAL
      7035
    • Colore prodotto
      Grigio chiaro
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP56
    • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
      650 °C
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK08
    Equipag­giamento
    • PSigil­labile
      SÌ
    Funzioni
    • Con inserimento posteriore
      SÌ
    Connes­sione
    • Numero di ingressi per tubi
      0
    Forma
    • Forma
      Rettan­golare
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 60 °C

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Derivation boxes with or without cable outlet - PICO - IP55-IP56 (english)
    PDF
    431,62 kB
    REACH declaration B05612
    PDF
    RoHS report B05612
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B05612 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B05612

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05612 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05612

      Cassetta di derivazione coperchio alto 300x220x180 1/4 di giro IP56 06 CA GRI

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato PICO IP56 GRI cassetta di derivazione stagne da parete | Hager Italia

      Voce di capitolato PICO IP56 GRI cassetta di derivazione stagne da parete

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      146,57 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_GRI_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_GRI_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2009-02-24

      PDF
      299,10 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_GRI_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_GRI_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2009-02-24

      PDF
      307,94 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.03810 | Hager Italia

      BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.03810

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-01-18

      PDF
      394,01 kB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP56_1-4_IMQ_CA02.03810 | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP56_1-4_IMQ_CA02.03810

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-01-18

      PDF
      394,01 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      385,01 kB
      Immagine dc22-1069 | Hager Italia

      dc22-1069

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      168,01 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B05604 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 100x100x50 1/4 di giro IP56 01 GRI
      B05604
      Cassetta di derivazione IP56 grigia 100x100x50 1/4 di giro IP56 01 GRI
      Prezzo
      6,90 €
      / pezzo *
      6,90 €
      / pezzo *
    • 2
      B05605 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 120x80x50 1/4 di giro IP56 02 GRI
      B05605
      Cassetta di derivazione IP56 grigia 120x80x50 1/4 di giro IP56 02 GRI
      Prezzo
      7,09 €
      / pezzo *
      7,09 €
      / pezzo *
    • 3
      B05606 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 150x110x70 1/4 di giro IP56 03 GRI
      B05606
      Cassetta di derivazione IP56 grigia 150x110x70 1/4 di giro IP56 03 GRI
      Prezzo
      10,33 €
      / pezzo *
      10,33 €
      / pezzo *
    • 4
      B05607 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 190x140x70 1/4 di giro IP56 04 GRI
      B05607
      Cassetta di derivazione IP56 grigia 190x140x70 1/4 di giro IP56 04 GRI
      Prezzo
      20,70 €
      / pezzo *
      20,70 €
      / pezzo *
    • 5
      B05608 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 240x190x90 1/4 di giro IP56 05 GRI
      B05608
      Cassetta di derivazione IP56 grigia 240x190x90 1/4 di giro IP56 05 GRI
      Prezzo
      33,91 €
      / pezzo *
      33,91 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti