RTGN16 RACCORDO TUBO-GUAINA GRI IP67 • B05404 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Bocchiotti - Tubi e guaine INSET
            • Tubi rigidi ed acces­sori
            • GRI 3321
            • B05404
            B05404 - Raccordo tubo rigido-guaina pari diametro IP67 grigio RTGN16
            B05404 - Raccordo tubo rigido-guaina pari diametro IP67 grigio RTGN16
            B05404 - Raccordo tubo rigido-guaina pari diametro IP67 grigio RTGN16
            B05404 - Raccordo tubo rigido-guaina pari diametro IP67 grigio RTGN16
            B05404 - Raccordo tubo rigido-guaina pari diametro IP67 grigio RTGN16

            Raccordo tubo rigido-guaina pari diametro IP67 grigio RTGN16

            B05404

            B05404 - Raccordo tubo rigido-guaina pari diametro IP67 grigio RTGN16
            B05404 - Raccordo tubo rigido-guaina pari diametro IP67 grigio RTGN16
            B05404 - Raccordo tubo rigido-guaina pari diametro IP67 grigio RTGN16
            B05404 - Raccordo tubo rigido-guaina pari diametro IP67 grigio RTGN16
            B05404 - Raccordo tubo rigido-guaina pari diametro IP67 grigio RTGN16
            • Bocchiotti - Tubi e guaine INSET

            Raccordo tubo rigido-guaina pari diametro IP67 grigio RTGN16 B05404

            Raccordo tubo rigido-guaina spiralata in polipropilene, diametro 16 mm, progettato per unire elementi di pari diametro nominale mantenendo invariato il Ø interno minimo del sistema. Offre protezione IP67, resistenza ai raggi UV e al filo incandescente fino a 750°C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Classificato UL94 HB, Halogen Free, garantisce sicurezza e durata negli impianti. Colore grigio RAL 7035.
            EAN
            8010730503339
            Marca
            Hager
            Confezione
            150 Pezzi
            Prezzo
            1,78 €
            / pezzo *
            1,78 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Compa­tibilità
            • Compa­tibile con diametro del tubo
              16 - 16 mm

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            PEP - Rigid conduits - series GRI 3321 - RFG 4321 - IRL 3321 (english)
            PDF
            432,38 kB
            REACH declaration B05404 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration B05404 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B05404 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B05404

            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_EN | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_EN

              Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21

              PDF
              347,32 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_IT | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_IT

              Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21

              PDF
              370,49 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine Certificato di prodotto International 2023-05-26 | Hager Italia

              Certificato di prodotto International 2023-05-26

              PDF
              523,02 kB
              Immagine Certificato di prodotto International 2023-05-26 | Hager Italia

              Certificato di prodotto International 2023-05-26

              PDF
              519,42 kB
              Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              910,43 kB
              Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.02246_MSTN_CIRN_RSTN | Hager Italia

              Certificazioni_IMQ_CA02.02246_MSTN_CIRN_RSTN

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              626,55 kB
              Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.03625_RTGN_GSTON_GSTO_PREG | Hager Italia

              Certificazioni_IMQ_CA02.03625_RTGN_GSTON_GSTO_PREG

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              704,87 kB
              Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG_OLD_2014-06-20 | Hager Italia

              Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG_OLD_2014-06-20

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              277,43 kB
              Immagine Certificazioni_IMQ_EM747_TRPG_MAG_CUG_GRI_IRL_MGM_CGRI_RMP_GRI-M_16-50 | Hager Italia

              Certificazioni_IMQ_EM747_TRPG_MAG_CUG_GRI_IRL_MGM_CGRI_RMP_GRI-M_16-50

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              910,43 kB
              Immagine Certificazioni_IMQ_EM754_MGM_CGRI_MAG_CUG | Hager Italia

              Certificazioni_IMQ_EM754_MGM_CGRI_MAG_CUG

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              655,68 kB
              Immagine Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV | Hager Italia

              Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              742,61 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14

              PDF
              189,53 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B10408 - Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio GRI16
              B10408
              IRL 3321 Ø 16 MM 60 m
              Prezzo
              118,17 €
              / Metri *
              118,17 €
              / Metri *
            • 2
              B10412 - Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio GRI20
              B10412
              GRI 20 Tubo rigido autoestinguente 3321 GRIGIO
              Prezzo
              162,09 €
              / Metri *
              162,09 €
              / Metri *
            • 3
              B10416 - Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio GRI25
              B10416
              GRI 25 Tubo rigido autoestinguente 3321 GRIGIO
              Prezzo
              229,83 €
              / Metri *
              229,83 €
              / Metri *
            • 4
              B10420 - Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio GRI32
              B10420
              GRI 32 Tubo rigido autoestinguente 3321 GRIGIO
              Prezzo
              325,90 €
              / Metri *
              325,90 €
              / Metri *
            • 5
              B10423 - Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio GRI40
              B10423
              GRI 40 Tubo rigido autoestinguente 3321 GRIGIO
              Prezzo
              449,65 €
              / Metri *
              449,65 €
              / Metri *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti