STY SIC 54 CAR SCATOLA INC CARTONGESSO • B04928 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
            • Centralini di distribuzione
            • PABLO STYLE INCASSO BIANCO
            • B04928
            B04928 - Scatola per cartongesso per centralino Pablo Style 54 moduli STY SIC 54 CAR
            B04928 - Scatola per cartongesso per centralino Pablo Style 54 moduli STY SIC 54 CAR
            B04928 - Scatola per cartongesso per centralino Pablo Style 54 moduli STY SIC 54 CAR

            Scatola per cartongesso per centralino Pablo Style 54 moduli STY SIC 54 CAR

            B04928

            B04928 - Scatola per cartongesso per centralino Pablo Style 54 moduli STY SIC 54 CAR
            B04928 - Scatola per cartongesso per centralino Pablo Style 54 moduli STY SIC 54 CAR
            B04928 - Scatola per cartongesso per centralino Pablo Style 54 moduli STY SIC 54 CAR
            • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

            Scatola per cartongesso per centralino Pablo Style 54 moduli STY SIC 54 CAR B04928

            Scatola per pareti leggere e cartongesso per centralino di distribuzione da incasso linea Pablo Style, 54 moduli, realizzata in polistirolo autoestinguente di colore bianco. Garantisce una resistenza al filo incandescente GWT 850°C (EN 60695-2-11) e una potenza dissipabile pari a 80 W. Adatto per installazioni con tubi corrugati. Dimensioni 459x575x25 mm profondità 95 mm.
            EAN
            18015892138747
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            48,18 €
            / pezzo *
            48,18 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

            • Kit affian­camento 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Kit affian­camento
            • B05171

              I-KIT Kit affiancamento per Centralini Pablo IP40 INC

              2,28 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              555 mm
            • Larghezza
              430 mm
            • Profon­dità
              95 mm
            Materiali
            • Materiale
              Polis­tirolo (PS)

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
            PDF
            25,39 MB
            REACH declaration B04928 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration B04928 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B04928 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B04928

            • Manuale di istruzioni

              Immagine Manuale di istruzioni International 2016-09-26 | Hager Italia

              Manuale di istruzioni International 2016-09-26

              PDF
              1,38 MB
            • Brochure

              Immagine Pablo Style: il centralino da collezione | Hager Italia

              Pablo Style: il centralino da collezione

              PDF
              1,92 MB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Disegni quotati Centralino Pablo Style | Hager Italia

              Disegni quotati Centralino Pablo Style

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-03-04

              PDF
              1,74 MB
              Immagine Voci di capitolato centralino elettrico da incasso Pablo Style | Hager Italia

              Voci di capitolato centralino elettrico da incasso Pablo Style

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

              PDF
              159,34 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration of conformity for Pablo Style | Hager Italia

              Declaration of conformity for Pablo Style

              Dichiarazione di conformità International 2020-11-10

              PDF
              2,46 MB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B04941 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 4 moduli STY INC 04W0 PB
              B04941
              STY INC 04W0 PB Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta cieca
              Prezzo
              15,45 €
              / pezzo *
              15,45 €
              / pezzo *
            • 2
              B04942 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 6 moduli STY INC 06W0 PB
              B04942
              STY INC 06W0 PB Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta cieca
              Prezzo
              21,76 €
              / pezzo *
              21,76 €
              / pezzo *
            • 3
              B04943 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 8 moduli STY INC 08W0 PB
              B04943
              STY INC 08W0 PB Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta cieca
              Prezzo
              27,57 €
              / pezzo *
              27,57 €
              / pezzo *
            • 4
              B04944 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 12 moduli STY INC 12W0 PB
              B04944
              STY INC 12W0 PB Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta cieca
              Prezzo
              35,27 €
              / pezzo *
              35,27 €
              / pezzo *
            • 5
              B04945 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 18 moduli STY INC 18W0 PB
              B04945
              STY INC 18W0 PB Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta cieca
              Prezzo
              64,97 €
              / pezzo *
              64,97 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti