STY SIC 24 CAR SCATOLA INC CARTONGESSO • B04926 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
  • Centralini di distribuzione
  • PABLO STYLE INCASSO BIANCO
  • B04926

Scatola per cartongesso per centralino Pablo Style 24 moduli STY SIC 24 CAR

B04926

  • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

Scatola per cartongesso per centralino Pablo Style 24 moduli STY SIC 24 CAR B04926

Scatola per pareti leggere e cartongesso per centralino di distribuzione da incasso linea Pablo Style, 24 moduli, realizzata in polistirolo autoestinguente di colore bianco. Garantisce una resistenza al filo incandescente GWT 850°C (EN 60695-2-11) e una potenza dissipabile pari a 66 W. Adatto per installazioni con tubi corrugati. Dimensioni 351x425x25 mm profondità 77 mm.
EAN
18015892138723
Marca
Bocchiotti
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
25,64 €
/ pezzo *
25,64 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Kit affian­camento 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Kit affian­camento
  • B05171

    I-KIT Kit affiancamento per Centralini Pablo IP40 INC

    2,28 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    405 mm
  • Larghezza
    332 mm
  • Profon­dità
    77 mm
Materiali
  • Materiale
    Polis­tirolo (PS)

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
REACH declaration B04926 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration B04926 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B04926 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B04926

  • Manuale di istruzioni

    Immagine Manuale di istruzioni International 2016-09-26 | Hager Italia

    Manuale di istruzioni International 2016-09-26

    PDF
    1,38 MB
  • Brochure

    Immagine Pablo Style: il centralino da collezione | Hager Italia

    Pablo Style: il centralino da collezione

    PDF
    1,92 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Disegni quotati Centralino Pablo Style | Hager Italia

    Disegni quotati Centralino Pablo Style

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-03-04

    PDF
    1,74 MB
    Immagine Voci di capitolato centralino elettrico da incasso Pablo Style | Hager Italia

    Voci di capitolato centralino elettrico da incasso Pablo Style

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    159,34 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration of conformity for Pablo Style | Hager Italia

    Declaration of conformity for Pablo Style

    Dichiarazione di conformità International 2020-11-10

    PDF
    2,46 MB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B04941 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 4 moduli STY INC 04W0 PB
    B04941
    STY INC 04W0 PB Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta cieca
    Prezzo
    15,45 €
    / pezzo *
    15,45 €
    / pezzo *
  • 2
    B04942 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 6 moduli STY INC 06W0 PB
    B04942
    STY INC 06W0 PB Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta cieca
    Prezzo
    21,76 €
    / pezzo *
    21,76 €
    / pezzo *
  • 3
    B04943 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 8 moduli STY INC 08W0 PB
    B04943
    STY INC 08W0 PB Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta cieca
    Prezzo
    27,57 €
    / pezzo *
    27,57 €
    / pezzo *
  • 4
    B04944 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 12 moduli STY INC 12W0 PB
    B04944
    STY INC 12W0 PB Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta cieca
    Prezzo
    35,27 €
    / pezzo *
    35,27 €
    / pezzo *
  • 5
    B04945 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 18 moduli STY INC 18W0 PB
    B04945
    STY INC 18W0 PB Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta cieca
    Prezzo
    64,97 €
    / pezzo *
    64,97 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti