STY SIC 36 MUR SCATOLA INC MURATURA • B04917 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
    Solu­zioni Hager Bocchiotti
    Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
    Scopri di più
    • Soluzioni
    • Ambienti terziari
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti commerciali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti indu­striali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti residenziali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Mobi­lità soste­ni­bile
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Download
    Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
    L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
    Scopri di più
    • Download
    • Centro Download
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Cata­loghi e brochures
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Listino prezzi
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • App
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Soft­ware
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Oggetti BIM
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Formazione e supporto
    Nuovi corsi KNX
    Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
    Vai ai corsi
    • Formazione e supporto
    • Forma­zione tecnica
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • FAQ
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Video tutorial
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Norme e certi­fi­ca­zione
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Vedi tutto
  • Chi siamo
    Per te, con te.
    Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
    Scopri di più
    • Chi siamo
    • La nostra mission
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Sostenibilità
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Siti produttivi
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • La nostra storia
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Ultime news e comunicati
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Vedi tutte le categorie
Account
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
  • Centralini di distribuzione
  • PABLO STYLE INCASSO BIANCO
  • B04917
B04917 - Scatola per muratura per centralino Pablo Style 36 moduli STY SIC 36 MUR
B04917 - Scatola per muratura per centralino Pablo Style 36 moduli STY SIC 36 MUR
B04917 - Scatola per muratura per centralino Pablo Style 36 moduli STY SIC 36 MUR

Scatola per muratura per centralino Pablo Style 36 moduli STY SIC 36 MUR

B04917

B04917 - Scatola per muratura per centralino Pablo Style 36 moduli STY SIC 36 MUR
B04917 - Scatola per muratura per centralino Pablo Style 36 moduli STY SIC 36 MUR
B04917 - Scatola per muratura per centralino Pablo Style 36 moduli STY SIC 36 MUR
  • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

Scatola per muratura per centralino Pablo Style 36 moduli STY SIC 36 MUR B04917

Scatola per muratura standard per centralino di distribuzione da incasso linea Pablo Style, 36 moduli, realizzata in polistirolo autoestinguente di colore arancione. Garantisce una resistenza al filo incandescente GWT 650°C (EN 60695-2-11) e una potenza dissipabile pari a 46 W. Adatto per installazioni con tubi corrugati. Dimensioni 351x575x25 mm profondità 85 mm.
EAN
18015892138662
Marca
Bocchiotti
Confezione
1 pezzo
Prezzo
19,92 €
/ pezzo *
19,92 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Kit affian­camento 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Kit affian­camento
  • B05171

    I-KIT Kit affiancamento per Centralini Pablo IP40 INC

    2,28 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    555 mm
  • Larghezza
    332 mm
  • Profon­dità
    85 mm
Materiali
  • Materiale
    Polis­tirolo (PS)

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
REACH declaration B04917 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration B04917 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B04917 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B04917

  • Manuale di istruzioni

    Immagine Manuale di istruzioni International 2016-09-26 | Hager Italia

    Manuale di istruzioni International 2016-09-26

    PDF
    894,65 kB
  • Brochure

    Immagine Pablo Style: il centralino da collezione | Hager Italia

    Pablo Style: il centralino da collezione

    PDF
    1,92 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Disegni quotati Centralino Pablo Style | Hager Italia

    Disegni quotati Centralino Pablo Style

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-03-04

    PDF
    1,74 MB
    Immagine Voci di capitolato centralino elettrico da incasso Pablo Style | Hager Italia

    Voci di capitolato centralino elettrico da incasso Pablo Style

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    159,34 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration of conformity for Pablo Style | Hager Italia

    Declaration of conformity for Pablo Style

    Dichiarazione di conformità International 2020-11-10

    PDF
    2,46 MB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B04941 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 4 moduli STY INC 04W0 PB
    B04941
    STY INC 04W0 PB Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta cieca
    Prezzo
    15,45 €
    / pezzo *
    15,45 €
    / pezzo *
  • 2
    B04942 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 6 moduli STY INC 06W0 PB
    B04942
    STY INC 06W0 PB Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta cieca
    Prezzo
    21,76 €
    / pezzo *
    21,76 €
    / pezzo *
  • 3
    B04943 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 8 moduli STY INC 08W0 PB
    B04943
    STY INC 08W0 PB Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta cieca
    Prezzo
    27,57 €
    / pezzo *
    27,57 €
    / pezzo *
  • 4
    B04944 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 12 moduli STY INC 12W0 PB
    B04944
    STY INC 12W0 PB Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta cieca
    Prezzo
    35,27 €
    / pezzo *
    35,27 €
    / pezzo *
  • 5
    B04945 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 18 moduli STY INC 18W0 PB
    B04945
    STY INC 18W0 PB Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta cieca
    Prezzo
    64,97 €
    / pezzo *
    64,97 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti