The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
    • Centralini di distribuzione
    • PABLO STYLE INCASSO BIANCO
    • B04912
    Scatola per muratura standard per centralino di distribuzione da incasso linea Pablo Style, 6 moduli, realizzata in polistirolo autoestinguente di colore arancione. Garantisce una resistenza al filo incandescente GWT 650°C (EN 60695-2-11) e una potenza dissipabile pari a 13 W. Adatto per installazioni con tubi corrugati. Dimensioni 210x181x22 mm profondità 77 mm.
    EAN
    18015892138617
    Marchio
    Bocchiotti
    Confezione
    42 Pezzi
    • PABLO STYLE INCASSO BIANCO
    • PABLO STYLE INCASSO FUME'
    • Vedi altro

    Scatola per muratura per centralino Pablo Style 6 moduli STY SIC 06 MUR B04912

    Prezzo
    4,07 €
    / pezzo *
    4,07 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Scatola per muratura per centralino Pablo Style 6 moduli STY SIC 06 MUR

    B04912

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Kit affian­camento 1 accessori disponibili

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Kit affian­camento
    • B05171

      Kit affiancamento I-KIT per centralini Pablo Style / IP40 INC

      2,38 €  / pezzo*

    Prodotto principale alternativo

    • B04942

      Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 6 moduli STY INC 06W0 PB

      22,72 €  / pezzo*
    • B04952

      Frontale centralino Pablo Style porta fumè 6 moduli STY INC 06W0 PF

      22,72 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      161 mm
    • Larghezza
      191 mm
    • Profon­dità
      77 mm
    Materiali
    • Materiale
      Polis­tirolo (PS)

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration B04912
    PDF
    RoHS report B04912
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B04912 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B04912

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04912 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04912

      Scatola per muratura per centralino Pablo Style 6 moduli STY SIC 06 MUR

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione International 2026-08-20 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2026-08-20

      PDF
      2,44 MB
    • Brochure

      Immagine Centralino elettrico Pablo Style | Hager Italia

      Centralino elettrico Pablo Style

      Pablo Style: il centralino da collezione

      PDF
      2,85 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Disegni quotati Centralino Pablo Style | Hager Italia

      Disegni quotati Centralino Pablo Style

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-03-04

      PDF
      1,74 MB
      Immagine Voci di capitolato centralino elettrico da incasso Pablo Style | Hager Italia

      Voci di capitolato centralino elettrico da incasso Pablo Style

      Voce di capitolato centralini da incasso Pablo Style

      PDF
      183,59 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration of conformity for Pablo Style | Hager Italia

      Declaration of conformity for Pablo Style

      Dichiarazione di conformità International 2020-11-10

      PDF
      2,46 MB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-03-09 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-03-09

      PDF
      245,84 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B04942 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 6 moduli STY INC 06W0 PB
      B04942
      Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 6 moduli STY INC 06W0 PB
      Prezzo
      22,72 €
      / pezzo *
      22,72 €
      / pezzo *
    • 2
      B04943 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 8 moduli STY INC 08W0 PB
      B04943
      Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 8 moduli STY INC 08W0 PB
      Prezzo
      28,78 €
      / pezzo *
      28,78 €
      / pezzo *
    • 3
      B04944 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 12 moduli STY INC 12W0 PB
      B04944
      Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 12 moduli STY INC 12W0 PB
      Prezzo
      36,82 €
      / pezzo *
      36,82 €
      / pezzo *
    • 4
      B04945 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 18 moduli STY INC 18W0 PB
      B04945
      Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 18 moduli STY INC 18W0 PB
      Prezzo
      67,82 €
      / pezzo *
      67,82 €
      / pezzo *
    • 5
      B04946 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 24 moduli STY INC 24W0 PB
      B04946
      Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 24 moduli STY INC 24W0 PB
      Prezzo
      74,97 €
      / pezzo *
      74,97 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti