The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
    • Cassette di derivazione
    • PICO IP40 INCASSO GWT 650°
    • B04889
    Cassetta di derivazione da incasso per pareti in muratura standard della linea Pico, misura 09, dimensioni 480x160x70 mm, sistema di chiusura del coperchio con viti metalliche e grado di protezione IP40. Realizzata in polistirolo autoestinguente arancione con coperchio in ABS bianco RAL 9003, garantisce resistenza al filo incandescente GWT 650 °C (EN 60695-2-11). Adatta per installazioni all'interno.
    EAN
    8015892536089
    Marchio
    Bocchiotti
    Confezione
    12 Pezzi
    • PICO IP40 INCASSO GWT 650°

    Cassetta di derivazione da incasso per muratura 480x160x70mm CASS 09 INC B04889

    Prezzo
    24,68 €
    / pezzo *
    24,68 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Cassetta di derivazione da incasso per muratura 480x160x70mm CASS 09 INC

    B04889

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Separa­tore interno 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Separa­tore interno
    • B04893

      Separatore SEP INC 6-10 per cassette di derivazione da incasso per muratura Pico

      2,14 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      160 mm
    • Larghezza
      480 mm
    • Profon­dità
      70 mm
    Compa­tibilità
    • Può essere collegato
      No
    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
    • Colore
      Bianco
    • Codice RAL
      9003
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP40

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Flush boxes - PICO - IP40 (english)
    PDF
    431,20 kB
    REACH declaration B04889
    PDF
    RoHS report B04889
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B04889 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B04889

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04889 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04889

      Cassetta di derivazione da incasso per muratura 480x160x70mm CASS 09 INC

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Disegni quotati Cassette di derivazione da incasso Pico IP40 | Hager Italia

      Disegni quotati Cassette di derivazione da incasso Pico IP40

      Informazioni sui prodotti it-IT 2023-09-11

      PDF
      304,70 kB
      Immagine Voce di capitolato PICO IP40 INC cassetta di derivazione da incasso | Hager Italia

      Voce di capitolato PICO IP40 INC cassetta di derivazione da incasso

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      146,41 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_INC_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_INC_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-10-31

      PDF
      297,09 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_INC_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_INC_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-10-31

      PDF
      310,85 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.01122 | Hager Italia

      BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.01122

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      904,95 kB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PICO_CASSETTE_INCASSO_IMQ | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PICO_CASSETTE_INCASSO_IMQ

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      904,95 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      385,01 kB
      Immagine dc22-1069 | Hager Italia

      dc22-1069

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      168,01 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B04881 - Cassetta di derivazione da incasso per muratura 92x92x45mm CASS 01 INC
      B04881
      Cassetta di derivazione da incasso per muratura 92x92x45mm CASS 01 INC
      Prezzo
      2,47 €
      / pezzo *
      2,47 €
      / pezzo *
    • 2
      B04882 - Cassetta di derivazione da incasso per muratura 118x96x50mm CASS 02 INC
      B04882
      Cassetta di derivazione da incasso per muratura 118x96x50mm CASS 02 INC
      Prezzo
      2,79 €
      / pezzo *
      2,79 €
      / pezzo *
    • 3
      B04883 - Cassetta di derivazione da incasso per muratura 118x96x70mm CASS 03 INC
      B04883
      Cassetta di derivazione da incasso per muratura 118x96x70mm CASS 03 INC
      Prezzo
      3,67 €
      / pezzo *
      3,67 €
      / pezzo *
    • 4
      B04884 - Cassetta di derivazione da incasso per muratura 152x98x70mm CASS 04 INC
      B04884
      Cassetta di derivazione da incasso per muratura 152x98x70mm CASS 04 INC
      Prezzo
      4,01 €
      / pezzo *
      4,01 €
      / pezzo *
    • 5
      B04885 - Cassetta di derivazione da incasso per muratura 160x130x70mm CASS 05 INC
      B04885
      Cassetta di derivazione da incasso per muratura 160x130x70mm CASS 05 INC
      Prezzo
      5,91 €
      / pezzo *
      5,91 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti