CASS 04 INC CASS. INCASSO 152X98X70 • B04884 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
    Solu­zioni Hager Bocchiotti
    Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
    Scopri di più
    • Soluzioni
    • Ambienti terziari
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti commerciali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti indu­striali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti residenziali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Mobi­lità soste­ni­bile
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Download
    Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
    L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
    Scopri di più
    • Download
    • Centro Download
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Cata­loghi e brochures
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Listino prezzi
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • App
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Soft­ware
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Oggetti BIM
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Formazione e supporto
    Nuovi corsi KNX
    Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
    Vai ai corsi
    • Formazione e supporto
    • Forma­zione tecnica
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • FAQ
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Video tutorial
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Norme e certi­fi­ca­zione
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Vedi tutto
  • Chi siamo
    Per te, con te.
    Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
    Scopri di più
    • Chi siamo
    • La nostra mission
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Sostenibilità
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Siti produttivi
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • La nostra storia
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Ultime news e comunicati
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Vedi tutte le categorie
Account
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
  • Cassette di derivazione
  • PICO IP40 INCASSO GWT 650°
  • B04884
B04884 - Cassetta di derivazione da incasso per muratura 152x98x70mm CASS 04 INC
B04884 - Cassetta di derivazione da incasso per muratura 152x98x70mm CASS 04 INC
B04884 - Cassetta di derivazione da incasso per muratura 152x98x70mm CASS 04 INC
B04884 - Cassetta di derivazione da incasso per muratura 152x98x70mm CASS 04 INC
B04884 - Cassetta di derivazione da incasso per muratura 152x98x70mm CASS 04 INC

Cassetta di derivazione da incasso per muratura 152x98x70mm CASS 04 INC

B04884

B04884 - Cassetta di derivazione da incasso per muratura 152x98x70mm CASS 04 INC
B04884 - Cassetta di derivazione da incasso per muratura 152x98x70mm CASS 04 INC
B04884 - Cassetta di derivazione da incasso per muratura 152x98x70mm CASS 04 INC
B04884 - Cassetta di derivazione da incasso per muratura 152x98x70mm CASS 04 INC
B04884 - Cassetta di derivazione da incasso per muratura 152x98x70mm CASS 04 INC
  • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

Cassetta di derivazione da incasso per muratura 152x98x70mm CASS 04 INC B04884

Cassetta di derivazione da incasso per pareti in muratura standard della linea Pico, misura 04, dimensioni 152x98x70 mm, sistema di chiusura del coperchio con viti metalliche e grado di protezione IP40. Realizzata in polistirolo autoestinguente arancione con coperchio in ABS bianco RAL 9003, garantisce resistenza al filo incandescente GWT 650 °C (EN 60695-2-11). Adatta per installazioni all'interno.
EAN
8015892536034
Marca
Bocchiotti
Confezione
82 Pezzi
Prezzo
3,84 €
/ pezzo *
3,84 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Separa­tore interno 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Separa­tore interno
  • B04893

    SEP INC 6-10 Separatore per Cassette Pico

    2,05 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    98 mm
  • Larghezza
    152 mm
  • Profon­dità
    70 mm
Compa­tibilità
  • Può essere collegato
    No
Materiali
  • Materiale
    Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
  • Colore
    Bianco
  • Codice RAL
    9003
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP40

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

PEP - Flush boxes - PICO - IP40 (english)
PDF
431,20 kB
REACH declaration B04884 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration B04884 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B04884 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B04884

  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Disegni quotati Cassette di derivazione da incasso Pico IP40 | Hager Italia

    Disegni quotati Cassette di derivazione da incasso Pico IP40

    Informazioni sui prodotti it-IT 2023-09-11

    PDF
    304,70 kB
    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    146,41 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_INC_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_INC_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-10-31

    PDF
    297,09 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_INC_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_INC_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-10-31

    PDF
    310,85 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.01122 | Hager Italia

    BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.01122

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    904,95 kB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PICO_CASSETTE_INCASSO_IMQ | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PICO_CASSETTE_INCASSO_IMQ

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    904,95 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine dc22-1069 | Hager Italia

    dc22-1069

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

    PDF
    168,01 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B04881 - Cassetta di derivazione da incasso per muratura 92x92x45mm CASS 01 INC
    B04881
    CASS 01 INC Cassetta di derivazione da incasso
    Prezzo
    2,36 €
    / pezzo *
    2,36 €
    / pezzo *
  • 2
    B04882 - Cassetta di derivazione da incasso per muratura 118x96x50mm CASS 02 INC
    B04882
    CASS 02 INC Cassetta di derivazione da incasso
    Prezzo
    2,67 €
    / pezzo *
    2,67 €
    / pezzo *
  • 3
    B04883 - Cassetta di derivazione da incasso per muratura 118x96x70mm CASS 03 INC
    B04883
    CASS 03 INC Cassetta di derivazione da incasso
    Prezzo
    3,51 €
    / pezzo *
    3,51 €
    / pezzo *
  • 4
    B04885 - Cassetta di derivazione da incasso per muratura 160x130x70mm CASS 05 INC
    B04885
    CASS 05 INC Cassetta di derivazione da incasso
    Prezzo
    5,66 €
    / pezzo *
    5,66 €
    / pezzo *
  • 5
    B04886 - Cassetta di derivazione da incasso per muratura 196x152x70mm CASS 06 INC
    B04886
    CASS 06 INC Cassetta di derivazione da incasso
    Prezzo
    7,35 €
    / pezzo *
    7,35 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti