The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • B04108

IP40 INC 08 NE Centralino 8 moduli portella fumè Pablo IP40 Incasso NERO B04108

EAN
80158920410853
Marca
Bocchiotti
Confezione
14 Pezzi

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

IP40 INC 08 NE Centralino 8 moduli portella fumè Pablo IP40 Incasso NERO

B04108

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Kit affian­camento 1 accessori disponibili
  • Sistemi di chiusura 1 accessori disponibili
  • Coprimoduli 1 accessori disponibili
  • Supporti portafrutti per guida DIN 2 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Kit affian­camento
  • Sistemi di chiusura
  • Coprimoduli
  • Supporti portafrutti per guida DIN
  • B05171

    Kit affiancamento I-KIT per centralini Pablo Style / IP40 INC

    2,28 €  / pezzo*
  • B05189

    Serratura portella SR40 INC per centralini Pablo IP40 INC

    30,28 €  / pezzo*
  • B05187

    Coprimodulo 6, 5 moduli bianco RAL9016 per centralini Pablo Style / IP40 INC

    1,19 €  / pezzo*
  • B02827

    Supporti per guida DIN grigio da 1 modulo per frutti Pepita

    2,15 €  / pezzo*
  • B02828

    Supporti per guida DIN grigio da 2 moduli per frutti Pepita

    2,73 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Montaggio a incasso
Corrente
  • Corrente nominale
    125 A
Equipag­giamento
  • Numero di file
    1
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    8
Serie
  • Altezza
    225 mm
  • Larghezza
    261 mm
  • Profon­dità
    102 mm
  • Larghezza di montaggio
    261 mm
  • Profon­dità di instal­lazione
    74 mm
  • Numero di unità in larghezza
    8
Porta / coper­chio
  • Numero di porte del quadro elet­trico
    1
  • Porta/fron­tale tras­parente
    SÌ
Materiali
  • Materiale
    Plas­tica
  • Codice RAL
    9016
  • Colore
    Nero
  • Resis­tente agli ultravioletti
    SÌ
Protezione
  • Classe protezione
    Isolamento classe II
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK09
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP40
  • Tipo di bloc­caggio
    Senza serra­tura
  • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
    960 °C

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B04108 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B04108

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04108 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04108

    IP40 INC 08 NE Centralino 8 moduli portella fumè Pablo IP40 Incasso NERO

    PDF
  • Manuale di istruzioni

    Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP40INC_4_72 | Hager Italia

    Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP40INC_4_72

    Manuale di istruzioni International 2020-01-01

    PDF
    1,24 MB
  • Oggetti BIM Revit

    Immagine Range : Pablo Style e IP40 INC. Centralini da incasso IP40 con portella Fumè. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

    Range : Pablo Style e IP40 INC. Centralini da incasso IP40 con portella Fumè. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,42 MB
    Immagine Range : Pablo Style e IP40 INC. Centralini da incasso IP40 con portella Fumè. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

    Range : Pablo Style e IP40 INC. Centralini da incasso IP40 con portella Fumè. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,41 MB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

    PDF
    306,88 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2014-09-16

    PDF
    273,47 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.05913_Pablo_IP40_INC | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.05913_Pablo_IP40_INC

    Certificato di prodotto International 2015-12-01

    PDF
    351,22 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

    TXT
    63 Byte
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2023-01-17 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2023-01-17

    PDF
    147,55 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti