Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 60x60 W B01856
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Coperchio 1 accessori disponibili
-
Giunto interno 1 accessori disponibili
-
Terminale 1 accessori disponibili
-
Angolo interno 1 accessori disponibili
-
Angolo esterno 1 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 14 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Altezza60 mm
-
Larghezza60 mm
-
Lunghezza2000 mm
-
Sezione interna2970 - 2970 mm²
-
MaterialePolivinilcloruro (PVC)
-
Codice RAL9001
-
ColoreBianco
-
Resistenza agli urti IKIK08
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP40
-
Temperatura d’esercizio5 - 60 °C
-
Numero di divisori collegabili1
-
Con pellicola protettivaSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF221,91 kB -
Strumento
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08
PDF309,02 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08
PDF314,68 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,27 MBCertificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,27 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity International 2021-01-08
Dichiarazione di conformità International 2021-08-02
PDF175,95 kB