The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
    • Sistemi di canali a parete
    • TA-N
    • B02402
    Coperchio di ricambio per canali porta cavi e porta apparecchi base 60 mm linee TA-N e TA-EN, realizzato in materiale PVC di colore bianco RAL 9001. Lunghezza 2 metri. Garantisce un grado di protezione IP40 secondo la norma EN 60529 ed è non propagante la fiamma. Supera il test di resistenza al filo incandescente Glow Wire Test EN 60695-2-11 a 960°C.
    EAN
    8015892523065
    Marchio
    Bocchiotti
    Confezione
    50 Metro
    • TA-N
    • TA-EN
    • Vedi altro

    Coperchio per canali linee TA-N / TA-EN bianco COV-N 60 W B02402

    Prezzo
    6,12 €
    / Metri *
    6,12 €
    / Metri *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Coperchio per canali linee TA-N / TA-EN bianco COV-N 60 W

    B02402

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Larghezza
      60 mm
    • Lunghezza
      2000 mm
    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    • Colore
      Bianco
    • Codice RAL
      9001
    Equipag­giamento
    • Con pellicola protet­tiva
      SÌ
    Protezione
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK08
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP40
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      5 - 60 °C

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2025-03-20
    PDF
    398,20 kB
    REACH declaration B02402
    PDF
    RoHS report B02402
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B02402 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B02402

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02402 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02402

      Coperchio per canali linee TA-N / TA-EN bianco COV-N 60 W

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato TA-N canale porta cavi e porta apparecchi | Hager Italia

      Voce di capitolato TA-N canale porta cavi e porta apparecchi

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      221,91 kB
    • Strumento

      Immagine Cable Management Revit Plugin | Hager Italia

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08

      PDF
      309,02 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08

      PDF
      314,68 kB
    • Panoramica capacità dei cavi

      Immagine Contenenza_cavi_Bocchiotti_CC_TA_N | Hager Italia

      Contenenza_cavi_Bocchiotti_CC_TA_N

      Panoramica capacità dei cavi International 2020-01-01

      PDF
      625,18 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      1,27 MB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085 | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,27 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration of conformity International 2021-01-08 | Hager Italia

      Declaration of conformity International 2021-01-08

      Dichiarazione di conformità International 2021-08-02

      PDF
      175,95 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B02546 - Derivazione a T per canali linee TA-N / TA-EN grigio NTAN 120x80 G
      B02546
      Derivazione a T per canali linee TA-N / TA-EN grigio NTAN 120x80 G
      Prezzo
      49,69 €
      / pezzo *
      49,69 €
      / pezzo *
    • 2
      B02534 - Derivazione a T per canali linee TA-N / TA-EN grigio NTAN 80x60 G
      B02534
      Derivazione a T per canali linee TA-N / TA-EN grigio NTAN 80x60 G
      Prezzo
      21,79 €
      / pezzo *
      21,79 €
      / pezzo *
    • 3
      B02544 - Derivazione a T per canali linee TA-N / TA-EN grigio NTAN 100x80 G
      B02544
      Derivazione a T per canali linee TA-N / TA-EN grigio NTAN 100x80 G
      Prezzo
      34,64 €
      / pezzo *
      34,64 €
      / pezzo *
    • 4
      B02424 - Angolo esterno per canali linea TA-EN grigio NEAV 40x40 G
      B02424
      Angolo esterno per canali linea TA-EN grigio NEAV 40x40 G
      Prezzo
      6,81 €
      / pezzo *
      6,81 €
      / pezzo *
    • 5
      B02522 - Derivazione a T per canali linea TA-EN grigio NTAN 40x40 G
      B02522
      Derivazione a T per canali linea TA-EN grigio NTAN 40x40 G
      Prezzo
      6,81 €
      / pezzo *
      6,81 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti