The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
    • Sistemi di canali a parete
    • TA-N
    • B02405
    Coperchio di ricambio per canali porta cavi e porta apparecchi base 80 mm linee TA-N e TA-EN, realizzato in materiale PVC di colore grigio RAL 7030. Lunghezza 2 metri. Garantisce un grado di protezione IP40 secondo la norma EN 60529 ed è non propagante la fiamma. Supera il test di resistenza al filo incandescente Glow Wire Test EN 60695-2-11 a 960°C.
    EAN
    8015892523096
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Bocchiotti
    m/p imballo
    50 Metri
    • TA-N
    • TA-EN
    • Vedere di più

    Coperchio per canali linee TA-N / TA-EN grigio COV-N 80 G B02405

    Prezzo
    9,46 €
    / metro *
    9,46 €
    / metro *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Coperchio per canali linee TA-N / TA-EN grigio COV-N 80 G

    B02405

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Serie
    • Larghezza
      80 mm
    • Lunghezza
      2000 mm
    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    • Colore
      Grigio
    • Codice RAL
      7030
    Equipag­giamento
    • Con pellicola protet­tiva
      Sì
    Protezione
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK08
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP40
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      5 - 60 °C

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Documento PEP en-GB 2025-03-20
    PDF
    398,20 kB
    REACH declaration B02405
    PDF
    RoHS report B02405
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine B02405 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto B02405

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02405 | Hager Bocchiotti

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02405

      Coperchio per canali linee TA-N / TA-EN grigio COV-N 80 G

      PDF
    • Nota Prodotto

      Immagine IBOCO_MOA_TA-E_TA-S_TA-G | Hager Bocchiotti

      IBOCO_MOA_TA-E_TA-S_TA-G

      Manuale di istruzioni International 2015-03-02

      PDF
      522,66 kB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato TA-N canale porta cavi e porta apparecchi | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato TA-N canale porta cavi e porta apparecchi

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      221,91 kB
    • Scheda Tecnica Prodotto

      Immagine IBOCO_goulotte_distribution_non_cloisonnee_ta-e | Hager Bocchiotti

      IBOCO_goulotte_distribution_non_cloisonnee_ta-e

      Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22

      PDF
      1,12 MB
      Immagine IBOCO_goulotte_distribution_ta-e_ta-s_ta-g | Hager Bocchiotti

      IBOCO_goulotte_distribution_ta-e_ta-s_ta-g

      Scheda tecnica di prodotto International 2021-04-29

      PDF
      2,63 MB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08

      PDF
      309,02 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08

      PDF
      314,68 kB
    • Licenza Prodotto

      Immagine BOC_LCIE_EN50085_B-IBOCO-TA-E | Hager Bocchiotti

      BOC_LCIE_EN50085_B-IBOCO-TA-E

      Licenza prodotto it-IT, en-GB 2013-11-04

      PDF
      376,04 kB
      Immagine BOC_LCIE_EN50085_IBOCO-TA-E | Hager Bocchiotti

      BOC_LCIE_EN50085_IBOCO-TA-E

      Licenza prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      564,58 kB
      Immagine Product licence | Hager Bocchiotti

      Product licence

      Licenza prodotto en-GB 2025-04-09

      PDF
      232,50 kB
    • Certificato Ispezione Prodotto

      Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Bocchiotti

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      1,27 MB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085 | Hager Bocchiotti

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,27 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration of Conformity DE0002_ISS1 | Hager Bocchiotti

      Declaration of Conformity DE0002_ISS1

      Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2021-12-16

      PDF
      259,85 kB
      Immagine Declaration of conformity International 2021-01-08 | Hager Bocchiotti

      Declaration of conformity International 2021-01-08

      Dichiarazione di conformità International 2021-08-02

      PDF
      175,95 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2025-01-22 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2025-01-22

      PDF
      467,85 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      440,04 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      453,36 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      B02546 - Derivazione a T per canali linee TA-N / TA-EN grigio NTAN 120x80 G
      B02546
      Derivazione a T per canali linee TA-N / TA-EN grigio NTAN 120x80 G
      Prezzo
      49,69 €
      / pezzo *
      49,69 €
      / pezzo *
    • 2
      B02534 - Derivazione a T per canali linee TA-N / TA-EN grigio NTAN 80x60 G
      B02534
      Derivazione a T per canali linee TA-N / TA-EN grigio NTAN 80x60 G
      Prezzo
      21,79 €
      / pezzo *
      21,79 €
      / pezzo *
    • 3
      B02544 - Derivazione a T per canali linee TA-N / TA-EN grigio NTAN 100x80 G
      B02544
      Derivazione a T per canali linee TA-N / TA-EN grigio NTAN 100x80 G
      Prezzo
      34,64 €
      / pezzo *
      34,64 €
      / pezzo *
    • 4
      B02424 - Angolo esterno per canali linea TA-EN grigio NEAV 40x40 G
      B02424
      Angolo esterno per canali linea TA-EN grigio NEAV 40x40 G
      Prezzo
      6,81 €
      / pezzo *
      6,81 €
      / pezzo *
    • 5
      B02522 - Derivazione a T per canali linea TA-EN grigio NTAN 40x40 G
      B02522
      Derivazione a T per canali linea TA-EN grigio NTAN 40x40 G
      Prezzo
      6,81 €
      / pezzo *
      6,81 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti