The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • B00280

Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 blu T1 25x60 BL B00280

Canalette per cablaggio di quadri elettrici in PVC autoestinguente, dimensioni: base 25 mm x altezza 60 mm, modulo 20 mm (feritoria 8 mm, lamella 12 mm) ideali per l’organizzazione e la protezione dei cavi all’interno di quadri elettrici. Conformi alla norma UL94 V0 e con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Colore blu, lunghezza 2 metri, complete di coperchio.
EAN
8015892500783
Marca
Bocchiotti
Confezione
48 Metro

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 blu T1 25x60 BL

B00280

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Cesoie per il taglio delle canaline 2 accessori disponibili
  • Applica rivetti 2 accessori disponibili
  • Rivetti 2 accessori disponibili
  • Porta cartel­lino / etichetta 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Cesoie per il taglio delle canaline
  • Applica rivetti
  • Rivetti
  • Porta cartel­lino / etichetta
  • B02162

    Taglierina per canalette per cablaggio TAGLIERINA DA BANCO

    2.866,30 €  / pezzo*
  • B02164

    Cesoia TRITON per canalette per cablaggio

    440,59 €  / pezzo*
  • B06500

    Utensile applicarivetti FIXO RT4 per DUCTAFIX R4 diametro 4mm blu

    94,63 €  / pezzo*
  • B06501

    Utensile applicarivetti FIXO RT6 per DUCTAFIX R6 diametro 6mm arancione

    94,63 €  / pezzo*
  • B06502

    Rivetto di fissaggio DUCTAFIX R4 diametro 4mm per canalette per cablaggio

    0,39 €  / pezzo*
  • B06511

    Rivetto di fissaggio DUCTAFIX R6 diametro 6mm per canalette per cablaggio

    0,40 €  / pezzo*
  • B07501

    Portacartellino DUCTAMARK 1 per canalette per cablaggio T1-N

    1,80 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    60 mm
  • Larghezza
    25 mm
  • Lunghezza
    2000 mm
  • Larghezza della feritoia
    8 mm
  • Larghezza slot
    12 mm
Equipag­giamento
  • coper­chio in dotazione
    SÌ
Materiali
  • Materiale
    Polivinil­cloruro (PVC)
  • Colore
    Blu
  • Codice RAL
    5015
Funzioni
  • Autoes­tin­guente
    SÌ
Norma­tive
  • Classe di infiam­mabilità secondo UL94
    V0
Architet­tura
  • Fles­sibile
    No

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

REACH declaration B00280
PDF
RoHS report B00280
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B00280 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B00280

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B00280 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B00280

    Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 blu T1 25x60 BL

    PDF
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_ALTRE_DIMEN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_ALTRE_DIMEN

    Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

    PDF
    463,06 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350 | Hager Italia

    BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350

    Certificato di prodotto International 2016-07-15

    PDF
    464,94 kB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio

    Certificato di prodotto International 2016-07-15

    PDF
    464,94 kB
    Immagine Certificazioni_UL_02185_E0_BV | Hager Italia

    Certificazioni_UL_02185_E0_BV

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    70,28 kB
    Immagine Certificazioni_UL_CSA_040464 | Hager Italia

    Certificazioni_UL_CSA_040464

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    124,38 kB
    Immagine Certificazioni_UL_E66583_ZODZ | Hager Italia

    Certificazioni_UL_E66583_ZODZ

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    127,63 kB
    Immagine Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A | Hager Italia

    Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    149,61 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine DEC0003-ISS1VBE | Hager Italia

    DEC0003-ISS1VBE

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

    PDF
    242,31 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-10-05 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2023-10-05

    PDF
    142,93 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti