Canalette per cablaggio di quadri elettrici in PC/ABS privo di alogeni, autoestinguente, dimensioni: base 25 mm x altezza 25 mm, modulo 12,5 mm (feritoria 5 mm, lamella 7,5 mm) ideali per l’organizzazione e la protezione dei cavi all’interno di quadri elettrici ove si esige l'assenza di elementi alogeni in caso d'incendio. Conformi alla norma UL94 V0 e con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11). Colore grigio RAL 7035, lunghezza 2 metri, complete di coperchio.
EAN
18015892630074
Marca
Bocchiotti
Confezione
36 Metro
Canaletta per cablaggio HF modulo 12,5 feritoia 5 grigio chiaro TD-HF 25X25 LG B00205
Prezzo
14,64 €
/ Metri
*
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cesoie per il taglio delle canaline 2 accessori disponibili -
Applica rivetti 2 accessori disponibili -
Rivetti 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza25 mm
-
Larghezza25 mm
-
Lunghezza2000 mm
-
Larghezza della feritoia5 mm
-
Larghezza slot7,50 mm
Equipaggiamento
-
coperchio in dotazioneSÌ
Materiali
-
MaterialePC-ABS senza alogeni
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
Funzioni
-
AutoestinguenteSÌ
Configurazione
-
Parete lateraleIntagliato
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B00205
Canaletta per cablaggio HF modulo 12,5 feritoia 5 grigio chiaro TD-HF 25X25 LG
PDF -
Brochure
Canalette per cablaggio Halogen Free TD-HF
Canaline per cablaggio Halogen Free TD-HF
PDF456,54 kB -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF148,62 kB -
Certificato di prodotto
Certificazioni_UL_E66583_ZODZ
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF127,63 kB
Più documentazione