The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
  • Protezione
  • Inter­rut­tori automa­tici magnetoter­mici differen­ziali
  • ADC913H
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 13A tipo AC 30mA 2M ADC913H

Interruttore automatico magnetotermico differenziale con potere d'interruzione pari a 6000 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn), tensione (Un) 230 V a 50-60 Hz. Adatto ad impianti civili e del terziario, protegge da correnti di sovraccarico, cortocircuito e di guasto a terra. Caratterizzato da 1 polo protetto + neutro, curva di intervento C e corrente nominale (In) pari a 13 A, è dotato di dispositivo differenziale di tipo AC avente Idn pari a 30 mA e presenta un ingombro uguale a 2 moduli DIN.
EAN
3250611026587
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
132,94 €
/ pezzo *
132,94 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 13A tipo AC 30mA 2M

ADC913H

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Architet­tura
  • Numero di poli
    1P+N
  • Curva
    C
Protezione
  • Tipo di corrente residua
    AC
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
    2,10 - 2,10 Nm
  • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
    2,10 - 2,10 Nm
  • Coppia di serraggio nominale
    2,10 - 2,10 Nm
  • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
    Terminale a vite
  • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
    Bicon­nect
Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
  • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
    6 kA
Connet­tività
  • Tipo di connes­sione
    Terminale a vite
Condizioni di impiego
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    500 V
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    4000 V
  • Tensione di eser­cizio massima
    240 V
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    240 - 240 V
  • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
    3
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC
Corrente
  • Corrente nominale
    13 A
  • Sensibilità IΔn
    30 mA
  • Corrente nominale a -25 °C
    15,2 A
  • Corrente nominale a -20°C
    15,01 A
  • Corrente nominale a -15 °C
    14,82 A
  • Corrente nominale a -10 °C
    14,63 A
  • Corrente nominale a -5 °C
    14,44 A
  • Corrente nominale a 0°C
    14,24 A
  • Corrente nominale a 5 °C
    14,04 A
  • Corrente nominale a 10 °C
    13,84 A
  • Corrente nominale a 15 °C
    13,63 A
  • Corrente nominale a 20°C
    13,43 A
  • Corrente nominale a 25 °C
    13,21 A
  • Corrente nominale a 30 °C
    13 A
  • Corrente nominale a 35 °C
    12,78 A
  • Corrente nominale a 40°C
    12,56 A
  • Corrente nominale a 45°C
    12,33 A
  • Corrente nominale a 50°C
    12,1 A
  • Corrente nominale a 55 °C
    11,87 A
  • Corrente nominale a 60 °C
    11,63 A
  • Fattore di correzione della corrente nominale per 2 dispositivi affian­cati
    1
  • Valore di soglia min./max. di eser­cizio termico AC
    1,13 - 1,45 A
  • Fattore di correzione della corrente nominale per 3 dispositivi affian­cati
    0,95
  • Fattore di correzione della corrente nominale per 4 e 5 dispositivi affian­cati
    0,90
  • Fattore di correzione della corrente nominale per 6 dispositivi affian­cati
    0,85
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    4,8 W
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 50 Hz
Condizioni d'uso
  • Max. Altitudine
    2000 m
  • Classe di limitazione di energia I²t
    3
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -25 - 40 °C
  • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
    -25 - 70 °C
  • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
    2
  • Protezione dall'umidità dell'aria
    Per tutti i climi
Durata
  • Durata elet­trica e numero di cicli
    2000
  • Numero di manovre
    2000
Connes­sione
  • Sezione condut­tore rigido
    1 - 25 mm²
  • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
    1 - 16 mm²
  • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
    1 - 25 mm²
  • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
    1 - 16 mm²
  • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
    1 - 25 mm²
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    2
Serie
  • Altezza
    83 mm
  • Larghezza
    35 mm
  • Profon­dità
    68 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-12-09
PDF
16,18 MB
Hager REACH declaration ADC913H
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine ADC913H | Hager Italia

    Immagine del prodotto ADC913H

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto ADC913H | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto ADC913H

    Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 13A tipo AC 30mA 2M

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24

    PDF
    1,45 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo AC | Hager Italia

    Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo AC

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

    PDF
    145,40 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2018-12-18

    PDF
    103,23 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    AFA916H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 16A tipo A 300mA 2M
    AFA916H
    Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 16A tipo A 300mA 2M
    Prezzo
    230,10 €
    / pezzo *
    230,10 €
    / pezzo *
  • 2
    ADH906 - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva B 6A A-HI 30mA 2M
    ADH906
    Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva B 6A A-HI 30mA 2M
    Prezzo
    329,74 €
    / pezzo *
    329,74 €
    / pezzo *
  • 3
    ADH910 - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva B 10A A-HI 30mA 2M
    ADH910
    Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva B 10A A-HI 30mA 2M
    Prezzo
    316,48 €
    / pezzo *
    316,48 €
    / pezzo *
  • 4
    ADH916 - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva B 16A A-HI 30mA 2M
    ADH916
    Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva B 16A A-HI 30mA 2M
    Prezzo
    316,48 €
    / pezzo *
    316,48 €
    / pezzo *
  • 5
    ADH920 - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva B 20A A-HI 30mA 2M
    ADH920
    Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva B 20A A-HI 30mA 2M
    Prezzo
    316,48 €
    / pezzo *
    316,48 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti