DIFF MAGN 1PN 30MA AC 6A 4.5KA C 2M • ADC806H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Catalogo
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
  • Protezione
  • Inter­rut­tori automa­tici magnetoter­mici differen­ziali
  • ADC806H

Interruttore Magnetotermico Differenziale 1P+N 4.5Ka C-6A 30Ma Ac 2M

ADC806H

  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Interruttore Magnetotermico Differenziale 1P+N 4.5Ka C-6A 30Ma Ac 2M ADC806H

EAN
3250611026464
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
87,24 €
/ pezzo *
87,24 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Architet­tura
  • Numero di poli
    1P+N
  • Curva
    C
Protezione
  • Tipo di corrente residua
    AC
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP2X
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
    2,10 - 2,10 Nm
  • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
    2,10 - 2,10 Nm
  • Coppia di serraggio nominale
    2,10 - 2,10 Nm
  • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
    Terminale a vite
  • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
    Bicon­nect
Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
  • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
    4,50 kA
Connet­tività
  • Tipo di connes­sione
    Terminale a vite
Condizioni di impiego
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    500 V
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    4000 V
  • Tensione di eser­cizio massima
    240 V
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    240 - 240 V
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC
Corrente
  • Corrente nominale
    6 A
  • Sensibilità IΔn
    30 mA
  • Corrente nominale a -25°C
    7,20 A
  • Corrente nominale a -20°C
    7,10 A
  • Corrente nominale a -15°C
    7 A
  • Corrente nominale a -10°C
    6,90 A
  • Corrente nominale a -5°C
    6,80 A
  • Corrente nominale a 0°C
    6,70 A
  • Corrente nominale a 5°C
    6,60 A
  • Corrente nominale a 10°C
    6,50 A
  • Corrente nominale a 15°C
    6,40 A
  • Corrente nominale a 20°C
    6,20 A
  • Corrente nominale a 25°C
    6,10 A
  • Corrente nominale a 30°C
    6 A
  • Corrente nominale a 35°C
    5,90 A
  • Corrente nominale a 40°C
    5,80 A
  • Fattore di correzione della corrente nominale per 2 dispositivi affian­cati
    1
  • Fattore di correzione della corrente nominale per 3 dispositivi affian­cati
    0,95
  • Fattore di correzione della corrente nominale per 4 e 5 dispositivi affian­cati
    0,90
  • Fattore di correzione della corrente nominale per 6 dispositivi affian­cati
    0,85
  • Valore di soglia min./max. di eser­cizio termico AC
    1,13 - 1,45 A
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    1,90 W
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 50 Hz
Condizioni d'uso
  • Max. Altitudine
    2000 m
  • Classe di limitazione di energia I²t
    3
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -25 - 40 °C
  • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
    -25 - 70 °C
  • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
    2
  • Protezione dall'umidità dell'aria
    Per tutti i climi
Durata
  • Durata elet­trica e numero di cicli
    2000
  • Numero di manovre
    2000
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    1 - 16 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    1 - 25 mm²
  • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
    1 - 16 mm²
  • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
    1 - 25 mm²
  • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
    1 - 16 mm²
  • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
    1 - 25 mm²
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    2
Serie
  • Altezza
    83 mm
  • Larghezza
    35 mm
  • Profon­dità
    68 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2022-09-08
PDF
357,12 kB
REACH declaration ADC806H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,39 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine ADC806H | Hager Italia

    Immagine del prodotto ADC806H

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24

    PDF
    1,45 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo AC | Hager Italia

    Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo AC

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

    PDF
    145,40 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration of conformity for Coupled Residual Current Circuit Breakers Axx8xxH | Hager Italia

    Declaration of conformity for Coupled Residual Current Circuit Breakers Axx8xxH

    Dichiarazione di conformità International 2016-09-07

    PDF
    61,71 kB
    Immagine Declaration of conformity for Residual Current Circuit Breakers 4.5kA curve C RCBO´s 4.5kA type C | Hager Italia

    Declaration of conformity for Residual Current Circuit Breakers 4.5kA curve C RCBO´s 4.5kA type C

    Dichiarazione di conformità International 2018-12-06

    PDF
    95,54 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    ACA910H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 10 Ma Tipo A 10 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    ACA910H
    Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 10 Ma Tipo A 10 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    Prezzo
    257,01 €
    / pezzo *
    257,01 €
    / pezzo *
  • 2
    ACA916H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 10 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    ACA916H
    Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 10 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    Prezzo
    257,01 €
    / pezzo *
    257,01 €
    / pezzo *
  • 3
    ADA906H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 6 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    ADA906H
    Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 6 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    Prezzo
    259,14 €
    / pezzo *
    259,14 €
    / pezzo *
  • 4
    ADA910H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 10 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    ADA910H
    Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 10 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    Prezzo
    248,80 €
    / pezzo *
    248,80 €
    / pezzo *
  • 5
    ADA916H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    ADA916H
    Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    Prezzo
    248,80 €
    / pezzo *
    248,80 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti