Inserto di commutazione singolo Serie 1930/R.classic 85121101
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (14)Accessori obbligatori
Proprietà tecniche
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
-
Utilizzabile con sensore di movimentoSÌ
-
Potenza della lampada LED250 W
-
Lampade LED dimmerabili da 230 V5 - 70 W
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Dimmer di puntaSÌ
-
Dimmer del bordo d'uscitaSÌ
-
Potenza assorbita in stand-by0,30 W
-
Numero di moduli0
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
Profondità di installazione32 mm
-
Numero di canali1
-
Principio regolazione luceImpostazione automatica del principio di regolazione luce in funzione del carico (processo autoDetect)
-
Ingresso unità di estensioneCon ingresso di derivazione per pulsante (contatto di chiusura) comando a un tasto e derivazione rilevatore di movimento
-
FusibileResistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)
-
Tipo di montaggioCon graffe a espansione
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 85121101
Inserto di commutazione singolo Serie 1930/R.classic
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 851211XX-851222XX - Universal switch insert 1-/2gang (DE-IT, 2021-07)
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2021-04-20
PDF1,88 MB
Manual for 851211XX-851222XX - Universal switch insert 1-/2gang (EN-NL, 2021-07)
Manuale di installazione en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,88 MB
Manual for 85121100-85122200 - Universal switch insert 1-/2gang (DE, 2012-08)
Manuale di installazione de-DE 2012-09-28
PDF1,34 MB
Manual for 85121100-85122200 - Universal switch insert 1-/2gang (EN, 2013-08)
Manuale di installazione en-GB 2012-04-03
PDF910,93 kB
Manual for 85121100-85122200 - Universal switch insert 1-/2gang (IT, 2012-08)
Manuale di installazione it-IT 2012-09-28
PDF1,34 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kB