The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Sensori e comandi d'in­gresso
    • Rileva­tori di presenza e movimento
    • 80960473
    EAN
    3250617154710
    Marca
    Berker
    Confezione
    1 pezzo
    • Rileva­tori di presenza e movimento

    Copertura x modulo rilevat. movim. KNX KNX - Serie K.1/K.5 acc. inox opac vern. 80960473

    Prezzo
    35,71 €
    / pezzo *
    35,71 €
    / pezzo *

    Prodotti simili:

    WAN7040TA
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Copertura x modulo rilevat. movim. KNX KNX - Serie K.1/K.5 acc. inox opac vern.

    80960473

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    Serie
    • Altezza
      56 mm
    • Larghezza
      71 mm
    Materiali
    • Colore
      Acciaio inox
    • Codice RAL
      Simile a RAL 9022
    • Materiale
      Acciaio inox, Materiale termoplas­tico

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 80960473
    PDF
    RoHS report 80960473
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 80960473 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 80960473

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 80960473 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 80960473

      Copertura x modulo rilevat. movim. KNX KNX - Serie K.1/K.5 acc. inox opac vern.

      PDF
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      85121100 - Inserto di commutazione singolo piattaforma elettronica
      85121100
      Inserto di commutazione singolo piattaforma elettronica
      Prezzo
      133,98 €
      / pezzo *
      133,98 €
      / pezzo *
    • 2
      TXC513 - Rilevatore di presenza e movimento KNX 360° sporgente rilevazione Ø20m
      TXC513
      Rilevatore presenza/movimento KNX 360, inst. sporgente, rilevazione area 20M
      Prezzo
      230,15 €
      / pezzo *
      230,15 €
      / pezzo *
    • 3
      TXD505 - Rilevatore di movimento per corridoio KNX 360° a incasso rilevazione 30x5m
      TXD505
      Rilevatore movimento corridoio KNX 360°, inst. incasso, rilevazione 30x5m
      Prezzo
      219,87 €
      / pezzo *
      219,87 €
      / pezzo *
    • 4
      TXC518 - Rilevatore di movimento Highbay KNX 360° sporgente rilevazione 22x12m
      TXC518
      Rilevatore movimento Highbay KNX 360°, inst. sporgente, altezza rilevazione 8 m
      Prezzo
      239,16 €
      / pezzo *
      239,16 €
      / pezzo *
    • 5
      TXC515 - Rilevatore di movimento per corridoio KNX 360° sporgente rilevazione 30x5m
      TXC515
      Rilevatore movimento per corridoio KNX 360°, inst. sporgente, rilevazione 30x5m
      Prezzo
      230,15 €
      / pezzo *
      230,15 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti