The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Automazione di edificio - KNX
  • Sensori e comandi d'in­gresso
  • Rileva­tori di presenza e movimento
  • 80960429
  • Hager - Automazione di edificio - KNX

Copertura per modulo rilevatore di movimento KNX - Q.1/Q.3 bianco polare velluto 80960429

EAN
3250617154611
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
17,27 €
/ pezzo *
17,27 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Copertura per modulo rilevatore di movimento KNX - Q.1/Q.3 bianco polare velluto

80960429

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • 80262170

    Modulo rilevatore di movimento KNX 1, 1 m KNX - Serie Q.x/K.x

    361,23 €  / pezzo*
  • 80262270

    Modulo rilevatore di movimento KNX 2, 2 m KNX - Serie Q.x/K.x

    361,23 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Connet­tività
  • Con sistema bus radio KNX
    No
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Montaggio a incasso
Serie
  • Altezza
    58 mm
  • Larghezza
    58 mm
Materiali
  • Colore
    Bianco polare
  • Materiale
    Materiale termoplas­tico

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration 80960429
PDF
Hager RoHS report 80960429
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 80960429 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 80960429

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 80960429 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 80960429

    Copertura per modulo rilevatore di movimento KNX - Q.1/Q.3 bianco polare velluto

    PDF
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    85422101 - dimmer a pulsante universale doppio Serie 1930/R.classic
    85422101
    dimmer a pulsante universale doppio Serie 1930/R.classic
    Prezzo
    315,42 €
    / pezzo *
    315,42 €
    / pezzo *
  • 2
    85121100 - Inserto di commutazione singolo piattaforma elettronica
    85121100
    Inserto di commutazione singolo piattaforma elettronica
    Prezzo
    130,71 €
    / pezzo *
    130,71 €
    / pezzo *
  • 3
    TXC513 - Rilevatore di presenza e movimento KNX 360° sporgente rilevazione Ø20m
    TXC513
    Rilevatore presenza/movimento KNX 360°, inst. sporgente, rilevazione Ø20m
    Prezzo
    212,12 €
    / pezzo *
    212,12 €
    / pezzo *
  • 4
    TXC518 - Rilevatore di movimento Highbay KNX 360° sporgente rilevazione 22x12m
    TXC518
    Rilevatore movimento Highbay KNX 360°, inst. sporgente, altezza rilevazione 8 m
    Prezzo
    220,42 €
    / pezzo *
    220,42 €
    / pezzo *
  • 5
    TXC515 - Rilevatore di movimento per corridoio KNX 360° sporgente rilevazione 30x5m
    TXC515
    Rilevatore movimento per corridoio KNX 360°, inst. sporgente, rilevazione 30x5m
    Prezzo
    212,12 €
    / pezzo *
    212,12 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti