The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Sensori e comandi d'in­gresso
    • Comandi IP55 serie W.1
    • 80141600
    EAN
    4011334418726
    Marca
    Berker
    Confezione
    1 pezzo
    • Comandi IP55 serie W.1

    Micro modulo con 2 contatti in serie 48V AC/DC 80141600

    Prezzo
    110,05 €
    / pezzo *
    110,05 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Micro modulo con 2 contatti in serie 48V AC/DC

    80141600

    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente di contatto momen­tanea
      0,05 A
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      48 V
    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      Doppio pulsante
    • Numero di poli
      2
    Materiali
    • Colore
      Grigio
    • Finitura super­ficiale
      Opaco
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    • Tras­parente
      No
    Serie
    • Altezza
      44 mm
    • Larghezza
      45 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso, Montaggio a parete
    Controlli e indica­tori
    • Numero di tasti
      2
    • Tipo di pulsante
      Pulsante singolo
    • Con contatto di feed­back
      No
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Raccordo a innesto
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK05
    Aces­sori
    • Con portaetichetta
      No

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 80141600 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 80141600

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 80141600 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 80141600

      Micro modulo con 2 contatti in serie 48V AC/DC

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, de-DE 2018-05-28 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, de-DE 2018-05-28

      PDF
      1,38 MB
      Immagine Manuale di installazione fr-FR, it-IT 2018-05-28 | Hager Italia

      Manuale di installazione fr-FR, it-IT 2018-05-28

      PDF
      2,05 MB
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021) | Hager Italia

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021)

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2015-07-13

      PDF
      514,30 kB
      Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Italia

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Appendice tecnica (singolo prodotto) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

      Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità International 2020-02-04

      PDF
      203,48 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      WNT964B - Bilanciere doppio con serigrafia "0" e "1" bianco polare
      WNT964B
      Bilanciere doppio con serigrafia "0" e "1" bianco polare
      Prezzo
      21,92 €
      / pezzo *
      21,92 €
      / pezzo *
    • 2
      WNT932 - Bilanciere  con serigrafia "0 - 1" W.1 grigio
      WNT932
      Bilanciere con serigrafia "0 - 1" W.1 grigio
      Prezzo
      15,68 €
      / pezzo *
      15,68 €
      / pezzo *
    • 3
      WNT974 - Bilanciere doppio con serigrafia frecce W.1 grigio
      WNT974
      Bilanciere doppio con serigrafia frecce W.1 grigio
      Prezzo
      22,16 €
      / pezzo *
      22,16 €
      / pezzo *
    • 4
      WNT912B - Bilanciere con lente W.1 bianco polare
      WNT912B
      Bilanciere con lente W.1 bianco polare
      Prezzo
      15,68 €
      / pezzo *
      15,68 €
      / pezzo *
    • 5
      WNT932B - Bilanciere con serigrafia "0 - 1" W.1 bianco polare
      WNT932B
      Bilanciere con serigrafia "0 - 1" W.1 bianco polare
      Prezzo
      15,68 €
      / pezzo *
      15,68 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti