Regolatore di temperatura oggetto KNX - Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato 75441224
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per termostato/cronotermostato 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati7,50 mA
-
Idoneo per funzionamento in paralleloNo
-
Con comando localeNo
-
ColoreAlluminio
-
Codice RALSimile a RAL 9006
-
Profondità di installazione22,70 mm
-
Profondità delle scatole da incasso26 mm
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
Classe di efficienza energeticaIV (2%)
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
Tipo di montaggioSenza graffe a espansione
-
La generazione di datiSÌ
-
Tipi di datiInformazioni di base, Ingresso binario, Telegramma KNX generico, Misurazione temperatura, Termostato
-
Formati dei datiKNX (TP)
-
Volume giornaliero stimato di dati10 KB - 100 KB
-
Generazione di dati in tempo realeSÌ
-
Dati memorizzati sul dispositivoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 75441224
Regolatore di temperatura oggetto KNX - Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 754412xx - KNX thermostat for objects (DE, 2010-07)
Manuale di installazione de-DE 2020-01-01
PDF295,37 kB
Manual for 754412xx - KNX thermostat for objects (EN, 2010-07)
Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF292,10 kB -
Database dei prodotti KNX
KNX Database (from ETS2) for 754412XX - KNX object thermostat (2012-11)
Database dei prodotti KNX International 2023-08-25
VD2181,44 kBKNX Database (from ETS3) for 754412xx - KNX object thermostat (2012-11)
Database dei prodotti KNX International 2023-08-25
VD4142,98 kB -
Guida applicazione
Application description ETS for 754412xx - KNX object thermostat (DE, 2007-11)
Guida applicazione de-DE 2020-01-01
PDF1,02 MB
Application description ETS for 754412xx - KNX object thermostat (EN, 2007-07)
Guida applicazione en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF827,56 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-09-23
PDF287,34 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-09-23
PDF293,22 kB