Rilevatore di movimento infrarosso di colore antracite con doppia lente 220°/360°, IP55, testa orientabile e regolazioni su luminosità (5-1000 lux), temporizzazione (5s-30min) e sensibilità (20%-100%). Disponibile un contatto NA da 16A. Alimentazione 230 V, consumo 1,2 W, installazione a parete o soffitto. Compatibile con lampade LED, alogene e fluorescenti. Ideale per controllo automatico dell’illuminazione in ambienti interni ed esterni.
EAN
3542220523213
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
Rilevatore di movimento infrarosso Twin doppia lente IP55 antracite 52321
Prezzo
119,05 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
Rilevazione
-
Tipo di sensoreRilevatore di movimento
-
Angolo di rilevamento orizzontale220 - 360
Impostazioni
-
ritardato5 S - 30 Min
-
Soglia di sensibilità regolabileSì
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Serie
-
Altezza d'installazione2,50 - 2,50 m
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-20 - 55 °C
Materiali
-
MaterialeAcrilonitrile stirene acrilato (ASA), Policarbonato (PC)
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a parete
Alimentazione
-
Tensione di rete230 V +10%/-15%
Distanza di rilevamento
-
Area massima di rilevamento frontale16 m
-
Portata massima di trasmissione laterale10 m
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto 52321
Rilevatore di movimento infrarosso Twin doppia lente IP55 antracite
PDF -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-06-30
PDF154,33 kB
Più documentazione