The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Berker - Serie civili design
  • Berker Q.1
  • Berker Q.1 - Applicazioni ospedaliere
  • 52016089
  • Berker - Serie civili design

Pulsante di arresto con cornice Berker Q.1 bianco polare velluto 52016089

EAN
4011334354024
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
99,80 €
/ pezzo *
99,80 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Pulsante di arresto con cornice Berker Q.1 bianco polare velluto

52016089

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • 52006089

    Set chiamata di emergenza con cornice Berker Q.1 bianco polare velluto

    669,18 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego
  • Tensione d’eser­cizio
    24 - 24 V
Materiali
  • Colore
    Bianco polare
  • Codice RAL
    9010
  • finitura super­ficiale
    Vellutato
Serie
  • Altezza
    80,50 mm
  • Larghezza
    80,50 mm
  • Profon­dità
    31 mm
  • Profon­dità di instal­lazione
    16,30 mm
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
  • Related Systems
    Q.x

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration 52016089
PDF
Hager RoHS report 52016089
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 52016089 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 52016089

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 52016089 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 52016089

    Pulsante di arresto con cornice Berker Q.1 bianco polare velluto

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manual for 5200xx - Emergency call set (DE, 2022-12) | Hager Italia

    Manual for 5200xx - Emergency call set (DE, 2022-12)

    Manuale di installazione de-DE 2023-01-04

    PDF
    1,27 MB
    Immagine Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12) | Hager Italia

    Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)

    Manuale di installazione en-GB 2023-01-04

    PDF
    1,27 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-01-06

    PDF
    183,33 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    52036089 - Spia luminosa con cornice Berker Q.1 bianco polare velluto
    52036089
    Spia luminosa con cornice Berker Q.1 bianco polare velluto
    Prezzo
    359,36 €
    / pezzo *
    359,36 €
    / pezzo *
  • 2
    52066089 - Tasto di chiamata con cornice Berker Q.1 bianco polare velluto
    52066089
    Tasto di chiamata con cornice Berker Q.1 bianco polare velluto
    Prezzo
    82,50 €
    / pezzo *
    82,50 €
    / pezzo *
  • 3
    52006089 - Set chiamata di emergenza con cornice Berker Q.1 bianco polare velluto
    52006089
    Set chiamata di emergenza con cornice Berker Q.1 bianco polare velluto
    Prezzo
    669,18 €
    / pezzo *
    669,18 €
    / pezzo *
  • 4
    52026089 - Pulsante a tirante con cornice Berker Q.1 bianco polare velluto
    52026089
    Pulsante a tirante con cornice Berker Q.1 bianco polare velluto
    Prezzo
    92,57 €
    / pezzo *
    92,57 €
    / pezzo *
  • 5
    52056089 - Pulsante di arresto/presenza con cornice Berker Q.1 bianco polare velluto
    52056089
    Pulsante di arresto/presenza con cornice Berker Q.1 bianco polare velluto
    Prezzo
    239,67 €
    / pezzo *
    239,67 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti