The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Berker - Serie civili design
  • Berker Q.1
  • Berker Q.1 - Applicazioni ospedaliere
  • 52056089
  • Berker - Serie civili design

Pulsante di arresto/presenza con cornice Berker Q.1 bianco polare velluto 52056089

EAN
4011334354307
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
239,67 €
/ pezzo *
239,67 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Pulsante di arresto/presenza con cornice Berker Q.1 bianco polare velluto

52056089

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • 52006089

    Set chiamata di emergenza con cornice Berker Q.1 bianco polare velluto

    669,18 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego
  • Tensione d’eser­cizio
    24 - 24 V
Materiali
  • Colore
    Bianco polare
  • Codice RAL
    9010
  • finitura super­ficiale
    Vellutato
Serie
  • Altezza
    80,50 mm
  • Larghezza
    80,50 mm
  • Profon­dità
    31 mm
  • Profon­dità di instal­lazione
    16,50 mm
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
  • Related Systems
    Q.x

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration 52056089
PDF
Hager RoHS report 52056089
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 52056089 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 52056089

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 52056089 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 52056089

    Pulsante di arresto/presenza con cornice Berker Q.1 bianco polare velluto

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manual for 5200xx - Emergency call set (DE, 2022-12) | Hager Italia

    Manual for 5200xx - Emergency call set (DE, 2022-12)

    Manuale di installazione de-DE 2023-01-04

    PDF
    1,27 MB
    Immagine Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12) | Hager Italia

    Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)

    Manuale di installazione en-GB 2023-01-04

    PDF
    1,27 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-01-06

    PDF
    183,33 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    52036089 - Spia luminosa con cornice Berker Q.1 bianco polare velluto
    52036089
    Spia luminosa con cornice Berker Q.1 bianco polare velluto
    Prezzo
    359,36 €
    / pezzo *
    359,36 €
    / pezzo *
  • 2
    52066089 - Tasto di chiamata con cornice Berker Q.1 bianco polare velluto
    52066089
    Tasto di chiamata con cornice Berker Q.1 bianco polare velluto
    Prezzo
    82,50 €
    / pezzo *
    82,50 €
    / pezzo *
  • 3
    52006089 - Set chiamata di emergenza con cornice Berker Q.1 bianco polare velluto
    52006089
    Set chiamata di emergenza con cornice Berker Q.1 bianco polare velluto
    Prezzo
    669,18 €
    / pezzo *
    669,18 €
    / pezzo *
  • 4
    52016089 - Pulsante di arresto con cornice Berker Q.1 bianco polare velluto
    52016089
    Pulsante di arresto con cornice Berker Q.1 bianco polare velluto
    Prezzo
    99,80 €
    / pezzo *
    99,80 €
    / pezzo *
  • 5
    52026089 - Pulsante a tirante con cornice Berker Q.1 bianco polare velluto
    52026089
    Pulsante a tirante con cornice Berker Q.1 bianco polare velluto
    Prezzo
    92,57 €
    / pezzo *
    92,57 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti