Puls. doppio, contatto di commutazione/deviatore, morsetti d'ingresso separati 50380801
EAN
4011334449164
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
45,90 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (37)Accessori associati
-
Inserto luminoso per gamma di interruttori per impianti 1 accessori disponibili -
Ricambi per interruttori per uso residenziale 1 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di commutazione10 AX (100W LED (SBL))
-
Corrente nominale10 A
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Materiali
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto, Raccordo a vite
Serie
-
Profondità delle scatole da incasso35 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK07
Testo
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 50380801
Puls. doppio, contatto di commutazione/deviatore, morsetti d'ingresso separati
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-10-20
PDF236,10 kB
Declaration of conformity
Dichiarazione di conformità International 2022-10-20
PDF230,58 kB
EU Declaration of Conformity
dc24-1014
PDF322,45 kB
Più documentazione