The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • 479640

Combinazione deviatore/presa SCHUKO a parete bianco lucido 479640

EAN
4011334203902
Marca
Berker
Confezione
5 Pezzi
Prezzo
55,80 €
/ pezzo *
55,80 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

Combinazione deviatore/presa SCHUKO a parete bianco lucido

479640

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente nominale
    16 A
  • Corrente di commutazione
    10 A
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale
    250 V
Materiali
  • Colore
    Bianco
  • Codice RAL
    1013
  • Materiale
    Duroplas­tica
  • finitura super­ficiale
    Lucido
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
  • Con protezione dal contatto incremen­tata
    No
Equipag­giamento
  • Tipo di connet­tore/s­pina presa
    Schuko P30 / Univer­sale
  • Inserto centrale ruotato
    No
Aces­sori
  • Con campo per l'etichetta
    No
Testo
  • Tipo di montaggio
    Per fissaggio a vite, Per instal­lazione verticale
  • Protezione
    Senza p‌rotezione elevata contro i contatti
  • Tipo di connes­sione
    Con morsetto a molla

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration 479640
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 479640 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 479640

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 479640 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 479640

    Combinazione deviatore/presa SCHUKO a parete bianco lucido

    PDF
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti