The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • 35737

Madrid+ Quadro Porta Cieca Dimensioni 950X800X300Mm 35737

EAN
3250615357373
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Non più disponibile

Madrid+ Quadro Porta Cieca Dimensioni 950X800X300Mm

35737

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Sistemi di chiusura 4 accessori disponibili
  • Acces­sori per montaggio 1 accessori disponibili
  • Supporti portafrutti per guida DIN 1 accessori disponibili
  • Base / elemento base / zoccolo 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Sistemi di chiusura
  • Acces­sori per montaggio
  • Supporti portafrutti per guida DIN
  • Base / elemento base / zoccolo
  • FL96Z

    Kit inserto triangolare con maniglia a chiave orion plus

    30,06 €  / pezzo*
  • FL95Z

    Kit inserto di chiusura doppia aletta 3mm orion plus

    7,32 €  / pezzo*
  • FL93Z

    Kit inserto di chiusura triangolare 8x8mm orion plus

    7,70 €  / pezzo*
  • FL80Z

    Kit inserto di chiusura quadrato 8x8mm orion plus

    7,32 €  / pezzo*
  • FL670A

    Kit guarnizione per sovrapposizione quadri orion plus

    10,92 €  / pezzo*
  • FL85Z

    Kit di 4 staffe in lamiera per fissaggio a parete orion plus

    17,63 €  / pezzo*
  • FL962A

    Zoccolo H150 per quadri L800 P300 orion plus

    188,87 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    950 mm
  • Larghezza
    800 mm
  • Profon­dità
    300 mm
  • Spes­sore dei fianchi
    1,20 mm
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP65
  • Classe protezione
    ‌Isolamento classe I
  • Tipo di bloc­caggio
    Serra­tura a cilindro, Serra­tura a chiave
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK10
Equipag­giamento
  • Numero di sezioni in larghezza
    1
  • Numero di aper­ture della flangia
    2
  • Numero di file
    1
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Instal­lazione a parete
  • Adatto per l'uso esterno
    No
Materiali
  • Codice RAL
    7035
  • Trat­tamento
    Verniciato a polvere
  • Materiale
    Acciaio
Porta / coper­chio
  • Numero di porte del quadro elet­trico
    1
  • Numero di serra­ture
    2
  • Porta/fron­tale tras­parente
    No
Corrente
  • Corrente nominale
    630 A

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration 35737
PDF
Hager RoHS report 35737
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 35737 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 35737

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto 35737 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto 35737

    Madrid+ Quadro Porta Cieca Dimensioni 950X800X300Mm

    PDF
  • Oggetti BIM Revit

    Immagine Range : Madrid+ IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A profondità 300mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

    Range : Madrid+ IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A profondità 300mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,29 MB
    Immagine Range : Madrid+ IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A profondità 300mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

    Range : Madrid+ IP65. Quadri di automazione in lamiera 630A profondità 300mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,36 MB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti